igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
内高さ[Hi]
42 mm
最大ケーブル外径
38 mm

開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
50 mm
曲げ半径[R]
125 mm
製品の構成&価格計算
中心以外の固定端位置info
info
合計価格
2,284円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。34,260円
19営業日で出荷可能
部品リスト
(1)エナジーチェーン
部品番号 : 7838C.05.125.034,260円
【2028年末:終売予定品】R7838型、エナジーチューブ、両側開閉【後継型式:R4.42型】アプリケーション
igus-icon-checkフリースパン走行
スライド走行
吊り下げ型
エナジーチェーン
igus-icon-lieferzeit7838C.05.125.050125