igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 高グレード処方ポリアミド
- 自己消火性、ハロゲンフリー、リンフリー、カドミウムフリー
- 優れた耐衝撃性
- 温度範囲:-40℃~+105℃、短期使用最高温度:+160℃
- 提供品一覧 IP66(VND):事前組み立てで汎用セキュリティロック(AFN2)付き接続部品、IP68(VNV):楕円形ロック(OVN2)、チューブシールおよびスレッドシール(NVN3、SVN4)付き接続部品
- PGスレッド
- メートルねじ
- カラー:黒
igus-icon-lieferzeitI-SVND-P07MGT-11
PG07
7
PG
IP66