PMAFLEX PCL:非常にフレキシブルで、中程度の重量のCSAコルゲートチューブ、黒

I-PCLT-36B product image
igus-icon-lupe
I-PCLT-36B technical drawing
igus-icon-lupe
I-PCLT-36B technical drawing
igus-icon-lupe
3 から 1
I-PCLT-36B product image
I-PCLT-36B technical drawing
I-PCLT-36B technical drawing
  • 凍結温度にも耐えられるように特別に改良されたポリアミド6.6.6
  • 自己消火性
  • ハロゲン・カドミウムフリー、低温でも高い耐衝撃性
  • 温度範囲:-50°C~+105°C、短期使用最高温度:+150°C
  • 耐薬品性:燃料、鉱物油、グリース、アルカリ、弱酸、弱塩基など
  • プロファイルT(細かいプロファイルT - 小さい曲げ半径)またはG(粗いプロファイルG - 高い引き抜き強度)
igus-icon-lieferzeitI-PCLT-36B
36
T