プラスチック製プレーンベアリングによる可動性

概要

  • **必要なもの:**イグボール® 球面滑り軸受とフランジ軸受、ドライリン®プロファイルガイド
  • 要件車椅子とベアリング部品は、あらゆる気象条件に耐えられるものでなければならない。三角形のステアリング・システムでは、汚れやほこりの堆積を防ぐため、無潤滑でなければならない。さらに、縁石の上を走行する際には、取り付けられたベアリングに大きな力がかかるため、耐衝撃性が求められます。
  • 産業医療技術
  • お客様の成功様々なベアリング部品は、軽さ、頑丈さ、簡単な組み立て、低いクリアランス、高い可動性、高い減衰能力、良好な摩擦・摩耗結果を兼ね備えています。このリハビリ技術会社は、何年も前からポリマーベアリングプログラムを補助器具に使用しています。
igusの昇降機構付き車いす。

問題点

ソリューション

交差する瞬間の衝撃は非常に大きい。それを緩和するのがマウンテンバイクのサスペンション・システムと大容量タイヤだ。これに加え、スチール製とは異なり、振動を吸収することができるポリマー製ベアリングの優れた減衰特性もある。

フロアアッセンブリーでは、フットとレッグのアジャスターにドライリン® プロファイルガイドが使用されている。このガイドも滑らかに作動し、汚れに敏感です。摩擦学的に最適化されたポリマー摺動膜により、非常に優れた摩擦と摩耗を実現します。

潤滑・メンテナンスフリーのイグボール® 球面すべり軸受"KGLM" シリーズは、三角形のステアリングシステムのピボットポイントに使用されています。(左の画像) イグボール® イグリデュール製フランジベアリング® Gは、重心位置が45°ずれているすべてのスタンディング装置にも取り付けられています(右の画像)。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間