×
インテリジェントエナジーチェーン & スマートケーブル
スマートプラスチック
新提案2022
... 技術を上げて、コストを下げる。それが私たちの使命です。
技術を上げて、コストを下げる:イグスは常に少なくともこれらの内一つを提供します。それが私たちの使命であり、長年にわたって皆様に提供してきたものです。現在の困難な状況における大きな挑戦は、私たちをさらに大きな努力に駆り立てます。
新しい i.Sense EC.W製品寿命センサーや業界初となるクリーンルーム向け寿命予測計算システムなど、スマートプラスチックの新提案2022のすべてをこちらでご覧ください。
インダストリー4.0:スマートプラスチック新提案2022一覧
エナジーチェーン用センサー
EC.W
エナジーチェーンの摩耗を測定するセンサー
設計に応じてクロスバー、ピン/穴接続部、スライド部の摩耗を測定
特定のアルゴリズムと実際の使用から得られたデータを比較
スタンドアロンセンサーとしても使用可能
i.Sense EC.W 製品寿命センサー
EC.PP
任意の位置でのプッシュプル力を測定するセンサー
エナジーチェーンに組み込まれた位置決めシステム
位置依存性の引張力に関する情報を提供
アプリケーションから得た位置情報は、他の用途でも使用可能
EC.M
エナジーチェーンの運転状況を測定するセンサー
加速度、速度、温度、サイクル数などの値を検出
最短の予測寿命計算のためにデータを供給
EC.I
エナジーチェーンの非接触摩耗測定
機械的に最も大きな負荷がかかる、チェーンリンクのジョイント部に組み込み
ピン/穴接続部の摩耗率を非接触で測定
しきい値に達すると信号を送信
スマート エナジーチェーン
ついに産業用多軸ロボットにも対応 ...
...
i.Sense TR.B
でインテリジェントな破損監視
ロボットは長年、溶接、塗装、はんだ付け、パレタイジングなど、工業生産の多くの分野で欠かせないものとなっており、産業用ロボットの動きはよりダイナミックになってきています。イグスの三次元動作用エナジーチェーン トライフレックスRは、ロボットケーブルの安全なガイドを可能にします。過度な負荷による潜在的なチェーン破損を適切なタイミングで検知し、予期しない機械故障を回避するため、イグスは i.Sense TR.Bを開発しました。三次元動作用エナジーチェーンのための世界初の破損監視システムです。
詳しくはこちら
P4.1 ロールeチェーン
チェーンリンクに組込まれたメンテナンスフリーのトライボポリマー製すべり軸受により長寿命
高荷重のアプリケーション対応と長寿命化
800mまでの移動距離と5m/sの高速移動
スマートプラスチックを使用して、チェーンの状況を常に把握
P4.1についてさらに詳しく
高荷重用E4チェーン
スライド走行、フリースパン走行、吊り下げ式に対応
堅牢で条件の厳しいエリアでの使用に
内のり高さ 21~350mm
各リンクは4つのパーツで構成されています
内周/外周側の半径に沿って開閉
E4型へ
中荷重用E2チェーン
内のり高さ: 26~48mm
2バージョンあり:
外周側で両サイド開閉可能
クロスバーは内周の左右側から開閉可能
前シリーズと比べて、能力が向上
前シリーズに比べ最大55%素早い組付けが可能
E2型へ
スマートプラスチック
用3D CADポータル
インテリジェントなエナジーチェーンシステムを素早く設計。すべてのスマート部品のCADモデル。
イグスのインテリジェントなエナジーチェーンは、飲料自動販売機からCNC加工機、製鉄所まで、既に世界中のアプリケーション内で使用されています。フリースパン走行もでき、様々な産業での長いストロークにも対応します。
3D CAD ポータルへ
イグス試験施設の360°ツアー
スクリーン上でマウスを動かすことで、スマートプラスチックのすべての試験装置を見ることができます。
チェーンフレックスケーブル用スマートソリューション
チェーンフレックスケーブル用状態監視システム (i.Sense) は追加のモジュールを必要としません。
追加のソフトウェアも必要とせず既存システムへの統合とネットワーク接続が可能です。
これらのケースでは、ケーブル用状態監視システムとして3種のシステムがあります。
ケーブル押し引き力測定 (CF.P)
ケーブル電気特性測定 (CF.Q)
通信信号精度計測 (CF.D)
チェーンフレックスケーブル用センサー
CF.P
状態監視システム
ケーブルに作用する引っ張り力を測定
エラーを検知するとコンタクトが閉じ機械に通知を送信
CF.Pについて詳しく
CF.Q
状態監視システム
電気的特性の変化を表示
断線の際には、NO接点や信号で情報発信
CF.Qについて詳しく
CF.D
状態監視システム
ネットワークケーブルに統合。追加の計測ケーブルは不要
断線の進行によるパケット数のロスを検知
LED、NC接点、もしくはネットワークを経由して警告を表示
CF.Dについて詳しく
お客様の設備に合わせたスマートプラスチックのパッケージをご希望ですか?
当社のデジタル版スマートプラスチック資料をダウンロードし、お客様の設備に合わせた構成をご検討ください。
スマートプラスチックをご検討の際は当社へお気軽にお問い合わせください。
お問合せ・ご相談はこちら
スマートプラスチック資料ダウンロード(ドイツ語PDF)
スマートプラスチック概要へ戻る