ロボット向け新提案一覧

2023年春

ケーブルクリップ

ケーブルやホースを素早く固定したいとき、ケーブルクリップは最適な製品です。ケーブルクリップを使って、最大5本のケーブルやホースを様々な箇所に取り付けることができます。付属のベルクロテープや、必要に応じて結束バンドで固定できます。
ケーブルやホースの大変だった時代は終わりました。 
ケーブルクリップの詳細
ケーブルクリップ

クリーンルーム向けスカラケーブルソリューション

スカラケーブルソリューションは、クリーンルーム向けの製品拡張として、クリーンスカラケーブルソリューションが追加されました。
この製品は、クリーンルームの要件を満たすように開発され、ISOクラス2(IPA認定)までのクリーンルームでの使用が承認されています。
クリーンルーム向けスカラケーブルソリューション
クリーンルーム向けスカラケーブルソリューション

クイックロボットのAR

次世代のロボットの構成Quick Robotコンフィギュレーターでは、3つのモデルとコンフィギュレーションを選択し、プランニングを行うことができるようになりました。AR(Augmented Reality:拡張現実)により、ロボットをオフィスや工場に持ち込むことで、より優れた可視化と安全性の計画を実現します。
AR アップデートを試す
オフィスの拡張現実

2022年春

 
  • TRX - デザインスタディから製品まで、2度の受賞歴
  • RSリトラクションシステム用の新しいサイズ50
  • 30サイズ用ファイバーロッド
  • ローコストオートメーション用ドレスパック
ロボット向け新提案 2022 一覧
トリフレックスR新提案2022

2022年 春

TRXは3次元動作に革命をもたらします

デザインスタディ

  • トライフレックスRと一緒に伸縮し捻回
  • 最大で40%の長さ補正が可能
  • 現在TRE.60型との互換性あり
  • 巻取りシステムや追加オプションの節約
伸縮自在のトライフレックスR TRX

TRE.30.050.0.B 小さいけれど...

 
  • 半径方向の強度が4倍
  • ねじり力の良好な吸収性
  • 工具を使わず組立・分解ができる
  • トライフレックスR TRE.30型との互換性あり
  • 後付けが容易/拡張可能
TRE.30.B 新提案ページへ

2020年 秋

スカラロボットのコルゲートチューブの補強

  • ホース呼び径 29mm (内径)
  • サイズ 23 & 36mm も計画中  
  • 水平多関節ロボットのケーブルガイド用 
  • 既存装置に容易に後付け
  • 回転式取付け
  • スカラロボット向けコルゲートチューブの製品寿命の向上。
スカラロボット用ソリューションへ

2020春の新提案を1分45秒でご紹介

2020年 春

UR10 および UR10e上で方向を指定したプリテンション

  • UR10やUR10eにケーブルやホースを後付けする必要がある場合
  • ツールまでの安定したケーブルガイドを実現
  • 当社のコボットクランプと組み合わせ可能
  • UR10およびUR10eにプラグ・アンド・プレイで実装
  • 個別調整可能
  • ロボットの損傷なし
ファイバーロッドホルダーへ

コンパクトなリニア巻取りシステム TR.RSEC.60

低コスト、軽量

新しいシステムTR.RSEC.60は、低可搬質量のロボット上でケーブルやメディアをガイドするための小型・コンパクトで軽量な巻取りシステムです。
トライフレックスRサイズ60に対応したラインナップ拡大により、大口径のケーブルやメディアをロボット上で安全にガイドすることが可能になりました。
TR.RSEC.60

コストを抑えた直動式の巻取りシステム TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

コストと設置スペースの節約

  • 既存のRSEL巻取りシステムであるサイズ70と85の新サイズ
  • サイズ60と65は、自動車製造などで、より費用対効果に優れたケーブル取り回しのために使用可能    
  • モジュラー設計のRSELシリーズ
TR.RSEL.60 + 65へ