ケーブルをすばやく取り付けるためのケーブルクリップ

ケーブルクリップ
協働ロボットへのケーブル敷設が簡単になりました。igusケーブルクリップは、さまざまな形状や直径の表面へのほぼ干渉のない取り付けを可能にします。柔軟な設計により、あらゆる輪郭に適応し、設置スペースと怪我のリスクを低減します。付属のベルクロテープの長さは500mmまたは1000mmで、強力なグリップを保証します。ケーブルクリップの下にベルクロテープを通すオプションは、小さな直径でも安全なグリップを保証します。ベルクロテープもシリコンフリーであるため、自動車分野でも使用できます。直径の異なるケーブルを最大5本までケーブルクリップに接続できます。ケーブルタイラップを使用するか、ベルクロテープを曲げます。分離ツールの助けを借りて、ケーブルクリップは最大3つのセグメントに分割できるため、さらに安価になります。
各ケーブルクリップには、取り付け用の長さが500mmまたは1000mmのシリコンフリーのベルクロテープが付属しています。
マジックテープの長さは、クリップを取り付ける対象物の直径と、ケーブルクリップを何個に分割するかによって決まります。
大口径でクリップが3分割されている場合、1000mmのベルクロテープがおすすめです
オンラインショップへ
テープ付きケーブルクリップ

ケーブルクリップを使用する理由

技術向上

技術向上

  • さまざまな形状と直径の表面への迅速で簡単な取り付け
  • 軽量でコンパクトなデザイン
  • シリコーンフリー
  • 変更が多いアプリケーションに最適
コスト削減

コスト削減

  • マルチユースに対応
  • 最大3分割まで可能(1つで最大3箇所にケーブルを装着可能)
高性能

高性能

  • 既に協働ロボット、産業用ロボット、およびその他のアプリケーションで使用されています。
サステナビリティ

サステナビリティ

  • マルチユースに対応
  • 結束バンドの代わりにベルクロテープ
  • イグスchaingeリサイクルプログラムの一環として、ケーブルクリップを製品寿命の最後にリサイクルいたします(日本未対応)。Chaingeの詳細はこちら

ケーブルクリップの説明

ケーブルクリップの取り付け

適用領域

URのケーブルクリップ ケーブルクリップと付属のベルクロテープでケーブルを留める
ReBeLのケーブルクリップ ReBeLでのケーブルクリップ使用例
電源装置の青色のケーブルクリップ 電源部にベルクロテープ付きケーブルクリップを装備し、ケーブルを最適に整理してガイドすることが可能

コボットクランプの代替品

コボットクランプ単体パーツ

最大限の個性のために。個々のクランプを使用して、協働ロボットへのエネルギー供給を決定します。
各クランプへ

ユニバーサルロボットキット


ユニバーサルロボット向けに構成済みのキット。
エナジーチェーンサイズ30か40のいずれかを選択するだけ。
ユニバーサルロボットキットへ