トライフレックスRSE巻取りシステムは、ロボットの動きを妨げないように、エナジーチェーンを可能な限りロボットアームに近づけます。 トライフレックスRSEは特に軽量で費用対効果に優れた巻取りシステムです。
キャリッジ付ドライリン・リニアガイド
2巻き戻し用のエラストマーバンドやテンションスプリング
3幅広いロボット種類に接続する取付プレート
4各エナジーチェーンサイズの取付ブラケット(ケーブルクランプ無し)
5各エナジーチェーンサイズの内面滑り加工付き中間ブラケット
製品番号 | 対応トライフレックス型式 | トライフレックスR バリエーション | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.40 | TRC.40.058.0 | TRE.40.058.0.B | TRE、TRC | 234,891円 | |
TR.RSE.50 | TRE.50.080.0.B | TRE、TRC | 245,904円 | |
TR.RSEC.60 | 251,662円 | |||
TR.RSEC.65 | お問合せ | |||
TR.RSE.60 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE、TRC | 450,446円 | |
TR.RSE.65 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE、TRC | お問合せ | |
TR.RSE.70 | TRE.70.110.0.B | TRC.70.110.0 | TRE、TRC | 452,214円 | |
TR.RSE.85 | TRE.85.135.0.B | TRC.85.135.0 | TRCF.85.135.0 | TRE、TRC、TRCF | 459,624円 | |
TR.RSE.85.240 | TRCF.85.240.0 | TRCF | 459,624円 | |
TR.RSE.100 | TRE.100.145.0.B | TRE.100.145.0.C | TRC.100.145.0 | TRCF.100.145.0 | TRE、TRC、TRCF | 498,324円 |
製品番号 | Bi1 [mm] | Bi2 [mm] | BA [mm] | R [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | ピッチ [mm] | 1リンク当り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC.60.087.0 | 22.5 | 19.5 | 65 | 87 | 20.5 | 17.5 | 20.4 | 764円 | |
TRC.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25.6 | 1,176円 | |
TRC.85.135.0 | 33 | 28 | 94.5 | 135 | 31 | 26 | 30.6 | 1,953円 | |
TRC.100.145.0 | 37.5 | 32.5 | 108 | 145 | 35.5 | 30.5 | 34.5 | 1,778円 | |
TRC.125.182.0 | 43.3 | 43.3 | 135 | 182 | 41 | 41 | 44.1 | 3,808円 | |
TRCF.65.100.0 | 22.3 | 0 | 70.2 | 100 | 20 | 0 | 23.1 | 1,811円 | |
TRCF.65.200.0 | 22.3 | 0 | 70.2 | 200 | 20 | 0 | 23.1 | 2,046円 | |
TRCF.85.135.0 | 30 | 0 | 94.5 | 135 | 28 | 0 | 30.6 | 2,634円 | |
TRCF.85.240.0 | 30 | 0 | 94.5 | 240 | 28 | 0 | 30.6 | 2,634円 | |
TRCF.100.145.0 | 34.3 | 0 | 108 | 145 | 32 | 0 | 34.5 | 3,224円 |
製品番号 | Bi1 [mm] | Bi2 [mm] | BA [mm] | R [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | ピッチ [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE.60.087.0.B | 22.5 | 19.5 | 65 | 87 | 20.5 | 17.5 | 20.4 | 820円 | |
TRE.60.087.0 | 22.5 | 19.5 | 65 | 87 | 20.5 | 17.5 | 20.4 | 820円 | |
TRE.70.110.0.B | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25.6 | 1,295円 | |
TRE.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25.6 | 1,295円 | |
TRE.85.135.0.B | 33 | 28 | 94.5 | 135 | 31 | 26 | 30.6 | 2,111円 | |
TRE.85.135.0 | 33 | 28 | 94.5 | 135 | 31 | 26 | 30.6 | 2,111円 | |
TRE.100.145.0.B | 37.5 | 32.5 | 108 | 145 | 35.5 | 30.5 | 34.5 | 1,913円 | |
TRE.100.145.0.C | 37.5 | 32.5 | 108 | 145 | 35.5 | 30.5 | 34.5 | 3,289円 | |
TRE.100.145.0 | 37.5 | 32.5 | 108 | 145 | 35.5 | 30.5 | 34.5 | 1,913円 | |
TRE.125.182.0 | 43.3 | 43.3 | 135 | 182 | 43 | 43 | 44.1 | 4,110円 |
外径 インデックス: | R [mm] | 寸法 2 [mm] |
---|---|---|
30. | - | - |
40. | 058 | 390 |
50. | 080 | 390 |
60. | 087 | 750 |
65 | 100 | 750 |
70. | 110 | 750 |
85. | 135 | 750 |
85. (R 240) | 240 | 750 |
100. | 145 | 750 |
125. | 182 | 750 |
チェーン全長の計算: 寸法 1 + 2 + 3
寸法1と3は、お客様のアプリケーションやロボットの種類に応じてご自身で決められます。
製品番号 | 幅インデックス | 外径 | 幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | 40. | 55 | 27 | 5,991円 | ||
TR.50.10 | 50. | 69 | 34 | 20,181円 | ||
TR.60.10 | 60. | 80 | 40 | 6,255円 | ||
TR.65.10 | 65. | 88 | 44 | 22,393円 | ||
TR.70.10 | 70. | 102 | 50 | 9,736円 | ||
TR.85.10 | 85. | 118 | 59 | 10,259円 | ||
TR.85.240.10 | 85. | 120 | 63 | 44,231円 | ||
TR.100.10 | 100. | 133 | 67 | 10,326円 | ||
TR.125.10 | 125. | 170 | 82 | 198,885円 |