×
トライフレックスR TRXが3次元動作に革命
伸縮自在のトライフレックスR TRX - 最大36%の収縮長で省スペースの設置が可能
2022年iFデザイン賞、2022年レッド・ドット・デザイン賞を受賞
伸縮式のトライフレックスR TRXは、トライフレックスRのエナジーチェーンと巻取りシステムを1つにまとめたものです。この組み合わせにより、最大36%のエナジーチェーン長さの延長を実現しながら、省スペースでの設置が可能になります。また、長さ補正を行うことで、ロボットでのループ形成を防ぐことができます。丸みを帯びた形状の「イージー」デザインは、弾力性に富み、ハーネス済みケーブルを容易に出し入れすることができます。
バーチャル展示会の予約
伸縮性と捻回性がひとつになった
エナジーチェーン
TRXは、トライフレックスRの機能に加えて、
伸縮自在の機能
を備えています。
特許出願済みのデザインにより、TRXのチェーンリンクは、互いの接続性やねじれ性を損なうことなく、
長さを最大36%延長
することが可能。
TRXに内蔵されているゴムバンドは、チェーンリンクを常にスタート地点に戻す働きをしており、 ゴムバンド を介して
巻取り力
を
調整
することができます。
RSP巻取りシステムと比較して、
最大83%の軽量化
現在デザインスタディの段階では、TRXは、
TRE.60.087.0.B と100%の寸法互換性があり
、その他のチェーンサイズも随時対応予定。
デザインスタディのTRXに関する最新情報を受け取る
TRXを全く新しい角度から体験
プレイボタンでアニメーション開始、マウスを使ったビューアングルの変更
技術向上
最大で36%の長さ補正が可能
ループ形成を防止
省スペースな設計
トライフレックスRのTRE型と互換性あり
後付けが簡単
コスト削減
購入部品を最小限に抑える
ケーブル長の削減
全てのパーツは個別に交換可能
「イージー」デザインによる設置時間の短縮化
高性能
伸縮自在のTRXは、イグスの試験施設で現在行われているテストにおいて、様々な特性が試験されています。
サステナビリティ
従来の巻取りシステムに比べて、材料や部品が大幅に少なくて済むため、省資源につながります。
エナジーチェーンの製品寿命が来たら、イグスのチェーンジリサイクルプログラムでリサイクルしましょう(日本未対応)。 ケーブル保護管のメーカーは問いません。 チェーンジリサイクルプログラムのバウチャーを受け取ることができます。
イグスはプラスチックの循環型経済を支援し、ケミカルリサイクルに投資しています。
TRX内のケーブルガイダンス
ケーブルやホースはエナジーチェーンと同じようには伸ばせないため、TRX内で特定のルールに基づいて配置されています。(右図参照)また、ケーブルやホースは、チェーンを引っ張ってもその位置から離れないように、TRXの中央部で固定されています。
ケーブル/ホースの特別な配置と、TRXの中央部にある追加のテンションリリーフシステムにより、ケーブル/ホースはエナジーチェーンの長さ補正に問題なく対応できます。
上段:ケーブル/ホースがリールに最大限巻き付いている
中段:ケーブル/ホースがリールから半分ほどけた状態
下段:TRX内でケーブル/ホースが完全に伸びている
担当者がバーチャル展示会でTRXを説明
すべてのトライフレックスRと同様の3次元動作
すべてのトライフレックスRと同様の耐ねじれ性
すべてのトライフレックスRと同様に、長さの調節が可能
TRE、TRCの該当サイズと互換性あり
TRXは伸縮性にも対応しているのがポイントです
デモンストレーションの予約
高性能
イグス試験施設に設置されたトライフレックスR TRX
TRXは現在、社内の試験施設で最終的なテスト段階に入っています。この画像は、TRXとして最初に登場するTRE.60.Bというサイズです。
最初の7~8個目のチェーンリンク(第6軸先端から)までは、通常のTRE.60.087.0.Bです。それ以外の部分が、新しい伸縮式のTRXエナジーチェーンです。
ライブでご覧になりますか?当社のデジタル展示会へのバーチャル訪問を予約してください。
TRXのアップデート情報を受け取る
TRXに最適な製品
ユニバーサルマウントキットは、TRXの取り付けに最適です。 TRXは付属の取付ブラケットでさまざまな位置に固定でき、6軸までの適切なトライフレックス R エナジーチェーンで補うことができます。
組立キット
ロボット上の自由な位置に配置可能な取付プレートを含みます (寸法 A、B、C)
TRXに対応したその他製品とオプション
チェーンフレックス ロボットケーブル
捻回専用ケーブル
チェーンフレックス ロボットケーブル
レディーチェーンとしてのTRX
イグスがチェーンにケーブル/ホース類をセットします
ロボット用の組立品。ハーネス済みで届いてすぐに接続可能。
レディーケーブル ロボットケーブル
正しいコネクター付きですぐに使用可能なケーブル
ハーネス済みロボットケーブル レディーケーブル