プラグイン エナジーチェーン: エナジーチェーンをすぐに使用可能


プラグイン エナジーチェーン概要とレディーチェーンとの違い
プラグイン エナジーチェーンは、レディーチェーンに新たな進化を加えた製品です。このタイプでは、ケーブルの両側に接続部材が組み付けられ、プラグが一体化しています。レディーチェーン全体がそのままプラグ接続可能な組立品として設計されています。端子付きハウジングとなっている接続部材なので、装置に直接取付可能です。

...数秒で接続...
プラグイン エナジーチェーンを使えば、エナジーチェーンシステムの設置は非常に簡単です。エナジーチェーンの取付ブラケットに固定されたコネクタによって、装置に簡単かつ迅速に取り付けることができます。このすぐに取付可能な組み付けを使用すれば、最大80%の組立時間を短縮することができます。プラグインのため、ノートパソコンの電源ケーブルのように、工具や知識がなくてもご自身で素早く交換することができます。また、確実な「プラグインの安全性」により、エラーの可能性を排除することができます。

...100%カスタマイズ
必要なコネクタ、ハウジング、接続は個別に計画することができるため、各プラグイン エナジーチェーンはカスタム製品となります。お客様は、用途に合わせて100%カスタマイズされたインターフェースソリューションを受け取り、異なる個別製品から成る従来の構成を置き換えることができます。複雑な構成でも、ぜひイグスにご相談ください。チャレンジを通じて、レディーチェーン マイクロスピードのようなイノベーションが生まれます。
すぐに取付可能なハーネスのリクエスト

一目でわかるメリット

技術向上

技術向上

  • 機械に合わせて簡単に取付
  • ケーブルクランプとシールを一体化
コスト削減

コスト削減

  • 組立て時間を80%削減
  • 組付けを最適化
  • サービス: 差し込みも引き抜きも一回で完了
高性能

高性能

  • 費用対効果に優れたインターフェースソリューション: 多くの個別コネクタの代わりに、1個のコネクタを使用
  • ほぼ無限の組み合わせ
  • 確実なプラグインの安全性
サステナビリティ

サステナビリティ

  • 個別の構成で既存のイグスのエナジーチェーンシステムを補完 
マルクス・ヒュッフェルによる新提案のプレゼンテーション

簡単・迅速な組み立て

この目的のために、モジュールコネクトアダプタを開発

  故障の発生などスピード感が求められる場面で、モジュールコネクトアダプタ付きのプラグイン エナジーチェーンは、エネルギー供給システムの高速接続を保証し、長いダウンタイムを回避します。
 
例えば、自動駐車システムでは、お客様が車を置いて駐車します。  車はシステムによって計量され、測定され、自動的に適切な駐車位置に移動されます。 例えば、 エナジーチェーンのケーブル断線や空気圧ホースの漏れなどでダウンタイムが発生した場合、 すべてのサービス技術者は、欠陥のあるエナジーチェーンを取り外し、新しいハーネス付きのエナジーチェーンを接続しなければなりません。 このアダプタがあれば、 基本的な電子知識がなくても、素早く簡単にこれが可能になります。  
 
モジュールコネクトアダプタは、自動駐車システムで使用され、迅速なメンテナンスを保証するだけでなく、製造ラインや薬局システムなど、エナジーチェーンシステムを接続する必要がある、あらゆる箇所で使用できます。
MC 2021年 ドイツデザイン賞 受賞: モジュールコネクトアダプタ

エナジーチェーン用のモジュラー式プラグインコネクタ - モジュールコネクト

わずか1つのコネクタで、電源供給を実現

モジュールコネクトを動画でご紹介
このコネクタモジュールは、1層または複数層のエナジーチェーンのケーブル収納や形状に適応することができます。 そのため、機能や設計面で用途に対応した最適なケーブル敷設が可能になります。
 
イグスの汎用ケーブルクランプとの組合せで、コネクタハウジングの中で直接、安全な取付が可能です。使われている軟質要素がケーブルを包み、損傷なく安全にケーブルを保持します。 視覚的にハニカムを連想させるフレキシブルな構造が異なるケーブル直径に対応する、非常に汎用性の高いケーブルクランプです。
 
モジュールコネクトの使い方は多様で、エナジーチェーンの固定端や可動端、2本のエナジーチェーンの間、端子ボックスや配電盤格納箱のケーブル装着として適用できます。

接続するだけ: レディーチェーン スピード

プラグインモジュールで可動部への電力供給を簡単に

イグスのレディーチェーンはすべて、モジュールの組立てをできる限りシンプルにすることを目指しています。 数年前、レディーチェーン スピードはハーネス済みエナジーチェーンに革命を起こしました。 コネクタと取付ブラケットを1つのユニットに融合し、接続箱に直接接続できるようにしたのです。 レディーチェーン スピードは、ハーネス済みのエナジーチェーンシステムを工具を使わず数秒で接続します。
 
一般的に、組立済みモジュールは試験済みのパーツが使用され、すべての部品は相互に適合しているというメリットがあります。 このスムーズなプロセスは、サイクルタイムや組立ライン製造では特に重要です。 個別部品を使用する場合と比べて、レディーチェーン モジュールはわずかな組立時間で済みます。 イグスのレディーチェーン スピードを使えば、所要時間はさらに大幅に短縮されます。

多様なプラグイン エナジーチェーン


レディーチェーン マイクロスピード

レディーチェーン
マイクロスピード

モジュールコネクトアダプタ

アダプタ付きのモジュールコネクト

レディーチェーン スピード

レディーチェーン スピード


レディーチェーン使用事例


HARTINGコネクタ付きイグスのレディーケーブル

イグスのレディーチェーン&HARTINGのコンポーネント

この特別なパートナーシップの特徴は何ですか?

レディーチェーン製造は、サプライヤーであり設計パートナーでもあるHARTINGによって強みを発揮します。   品質、リードタイム、生産性、そして価格の優位性が、イグスの産業用ケーブルハーネスを選択する理由です。 この機械加工と、専門の組付けエリア、ベアリングを組み合わせることで、イグスのレディーチェーンは他に類を見ない柔軟性を実現しています。
  • メーカーに対応しすぐに取付可能
  • センチ単位のご希望長さを指定可能、最少注文数なし 
  • カタログ外のハーネスも可能

イグスのプラグイン エナジーチェーンを選ぶ理由

機械や装置の製造にとって、予めハーネスされたエネルギー供給システムを使うことには多くの利点があります:
  • ハーネス時間95%削減
  • 製造コストの削減
  • 最小限の保管業務 – 保管スペースは必要なし
  • 調達手順の最適化 - 1つ のシステム、1つの型番
  • 組み立て時間の短縮 – 機械のダウンタイム削減
  • 1つの拠点で組み立て - 世界に35拠点
  • 特別設計に対応可能 – イグスがさらに部品も開発 

クリック1つでモジュールコネクトを注文 ...

... ドイツから出荷

個別のインターフェースをご自身で構成したいお客様のために、3本または4本のケーブルを組み込めるモジュールコネクトセットがあります。
このセットは、キャリアハウジング、コネクタハウジング、シーリングインサート、ケーブルクランプで構成されています。  用途に合わせて、シングル / ダブルロック装置や固定パーツなどのアクセサリをご注文いただけます。 イグスでは、個別の構成に対応したコンタクトインサートも用意しています。

無料のサンプルBOXを請求

USP写真 個別パーツの代わりにすぐに取付可能なシステム エナジーチェーンと可動ケーブルを、個別に組み立てる必要はもうありません。 当社のレディーチェーンなら、ハーネス済みですぐに取り付けられる状態で納品します。
無料サンプル注文

業界最大規模の試験施設

USP写真 年間15,000回以上の試験が行われ、世界最大級の試験データベースを構築しています。 このデータベースにより、用途に適した製品を正確に選定することができます。 お客様の使用条件に合わせた個別テストも可能です。
試験施設

すぐに設置できるエネルギー供給システム

USP写真 組立済みシステムが必要ですか? 
イグスが、必要なすべての部品の購入から、システムの組立てまでを行い、すぐに取り付けられる状態で納品します。 ハーネスにかかる時間を最大95%節約できます。
レディーチェーン一覧へ