Gildemeister Italiana社の多軸旋盤


アプリケーションの説明

  • 機械: MULTISPRINT 多軸旋盤
  • 産業: 工作機械
  • お客様の要件:
    • 6スピンドルへの確実なエネルギー供給
    • ストローク最大180mm
  • イグスのソリューション: 8つのエナジーチェーン、ケーブル64本、ホース73本
 ベクター金賞 がイタリアのGildemeister Italiana社の MULTISPRINT 多軸旋盤に贈られました。 この装置を使用することで、工程開発や統合に必要な段取り時間やリードタイムの短縮、作業量の削減が可能になります。

お客様の要件:

機械の心臓部は、複数のワークを同時に加工するための6つのスピンドルを備えたスピンドルドラムです。 ドラム内のメインスピンドルの移動量は最大180mmです。 このドラムは、迅速かつ非常に正確にワークをツールに動かします。 6つのスピンドルのうち1つが次の位置に移動するのにかかる時間はわずか0.65秒です。 6つのステーションでの加工が完了した後、スピンドルがスタート位置に戻るためには、ドラムを300度逆回転させなければなりません。 このために必要な時間は、重量が3トンを超えるユニットでも、1秒です。 最大の課題は、6つのスピンドルすべてに安全なエネルギーを供給するシステムです。

イグスのソリューション:

モーションプラスチックのスペシャリストであるイグスと共に、ドラムの回転に追従し、スピンドルドラムの直線的な動きを可能にする独自のエネルギー供給システムを開発しました。 この多軸NC旋盤には、合計8本のエナジーチェーン、64本のケーブル、73本のホースが使用されています。
エナジーチェーンへ
多軸自動旋盤
多軸NC旋盤