モジュールコネクト

自由に作成

モジュールコネクトは、電気ケーブルや光ファイバーケーブル、エアホースのための新型コネクタです。  省スペースで薄型のハウジングが特徴で、複数のケーブルがあるところならどこでも使用でき、可能な限り省スペースで接続 できます。  モジュールコネクト:2018年レッド・ドット・デザイン賞受賞。

レディーチェーン スナップオンキャリア ...

... 素早く柔軟にインターフェイスを拡張

技術向上:
  • インターフェース上にコネクタを取り付けるだけ
  • 全ての伝送地点を一か所に集約
コスト削減:
  • クリックで取付
  • 工具なしで組付け
スナップオンキャリアへ

よくある質問


各コネクタごとではなく、モジュールごとに抜き差し


モジュール式なため、異なるいくつかのハウジングを一つに構成し、  モジュールごとに挿抜できます 。 各ハウジングには最大4種類の異なるコネクタを差し込み可能です。
 
複数のハウジングは相互に連結可能なため、幅や高さの異なるあらゆるモジュールを形成することができます。 その薄型のハウジング設計により、モジュラーコネクタは多くのスペースを節約し、あらゆる用途で高いコネクタ密度を実現します。
モジュラー式プラグインコネクタの取付方法

すぐに接続できるようにハーネス済みで自由に構成

スマートなコネクタモジュールで時間とスペースを節約

ステップ 1:モジュールを選択

ステップ 1:
モジュールを選択

ステップ 2:モジュールを組合せる

ステップ 2:
モジュールを組合せる

ステップ 3:ハウジングを選択

ステップ 3:
ハウジングを選択

ステップ 4:ハウジングを組合せる

ステップ 4:
ハウジングを組合せる

モジュールコネクトの使用事例


エナジーチェーン用のモジュラー式プラグインコネクタ

わずか1つのコネクタで、電源供給を実現

このコネクタモジュールは、エナジーチェーンの形状や収納ケーブルに、1層または複数層で適合することができます。 そのため、機能や設計面で用途に対応した最適なケーブル敷設が可能になります。
 
イグスの汎用ケーブルクランプとの組合せで、コネクタハウジングの中で直接、安全な取付が可能です。使われている軟質要素がケーブルを包み、損傷なく安全にケーブルを保持します。 視覚的にハニカムを連想させるフレキシブルな構造が異なるケーブル直径に対応する、非常に汎用性の高いケーブルクランプです。
 
「モジュールコネクト」の使い方は多様で、エナジーチェーンの固定端や移動端、2本のエナジーチェーンの間、端子ボックスやスイッチキャビネットのケーブル配線として使用可能です。

エナジーチェーンを簡単・迅速に接続できるアダプター

モジュールコネクトアダプタは、モジュールコネクト プラグインコネクタとエナジーチェーンを結合します。
  • 組立て時間を最大80%削減
    わずかなステップで接続
  • わかりやすい構造のインターフェース
    電子工学の知識がなくても、エナジーチェーンを簡単に接続可能
  • サステナブル
    既存のイグスのエナジーチェーンシステムを簡単に補完 - アダプタは様々なエナジーチェーンシリーズに対応 
モジュールコネクト: 2021年ドイツデザイン賞受賞

詳細情報

ハーネス済みエナジーチェーン - レディーチェーン
HARTINGコネクタ 産業用ハーネス
ハーネス済みケーブル - レディーケーブル