既存のreadychain® ソリューションは、プロセス改善の対象となる最適化の一環として、中央インターフェイスのモジュール・コネクトを含むように拡張された。これにより、試運転や保守・点検作業の取り扱いが大幅に簡素化され、ダウンタイムが最小限に抑えられました。
フレキシブルなモジュール式のおかげで、既存の設置スペースを最適に利用することができます。それぞれ4つのケーブルインレットを持つ4つのハウジングと、工業的に互換性のある方法で多数のケーブルを接続するために、それぞれの側で既存の製品群から異なるコンタクトキャリアが使用されました。100種類以上のバリエーションからなるハーティングの絶縁体のモジュラー・プログラムから、特に以下のものを取り付けました。
- 空気圧機器
- 最大70Aの電流負荷範囲を持つ電源装置
- 電流負荷範囲16Aまでの電源
- 保護導体
- サブD
モジュールコネクトインターフェースのピン側は、イグス(® )が工場で組み立てた後、最終テストを行ってお客様に納品しました。モジュールコネクトのもう一方のソケット側は、経験豊富なイグス® のフィッターにより、現場で既存のシステムに直接組み込まれました。 また、イグス® は、起こりうるエラーの原因を最小限に抑え、"すべてを単一ソース" から供給することにも役立っています。