マシニングセンタ

工作機械向け
エナジーチェーン、ケーブル、ベアリング

旋盤、フライス盤、研削盤、穴あけ機。マシニングセンタは多様で、高度に専門化されていることも少なくありません。しかし、イグスの製品に求められるものは同じです。短いストロークで高加速に対応できる信頼性の高いエネルギー供給システム、ケーブル、ベアリングが、常に要求されます。また、切粉、冷却潤滑剤、研磨剤などによる非常に高い負荷がかかることもあります。イグスの堅牢で密閉タイプのエナジーチェーンは、機械の稼働率の最大化をサポートします。小さな設置スペース高い走行速度迅速で簡単な取り付けなど、あらゆる課題にお応えします。
マシニングセンタ

技術を上げて、コストを下げる:切断機・マシニングセンタ向け主力製品

ガイドロック

切粉から保護するエナジーチューブ

  • 密閉性が高く、切粉や汚れから保護する
  • 穴、すき間、アンダーカットなし
  • 簡単に開閉
RXエナジーチューブについて詳しく
RXエナジーチェーンシリーズ

組立済みエナジーチェーン

  • ケーブルを含むエナジーチェーンシステム組立品
  • ハーネス時間95%削減
  • 短い設置時間 - 機械のダウンタイムも削減
レディーチェーンについてさらに詳しく
エナジーチェーン E4Q型

ドアガイド用ステッピングモータ

  • 強力なステッピングモータ
  • 製品検索でお客様の用途に適したドライブを検索
ドライリンEについて詳しく

iCee寿命予測計算システム

寿命予測計算システム: i.Cee 2.0

  • エナジーチェーンのインテリジェントなソフトウェアとセンサー技術
  • 故障が発生する前に必要なメンテナンスをレポート
i.Cee 2.0について詳しく
エナジーチェーン E4Q型

E4Qエナジーチェーンシステム

  • 非常に堅牢でモジュラー式
  • 静音対応防振ゴムパッド(オプション)
  • 材料節約による軽量化
E4Qについて詳しく
チェーンフレックス

最適価格ケーブル

  • 最大36ヶ月無償交換保証
  • プライスチェックを使用して、費用対効果の高い最適なケーブルを検索
チェーンフレックスについて詳しく

成功事例:あらゆる課題に対応するエネルギー供給システムを紹介


業界最大規模の当社試験施設にて実条件で試験済み

チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設 チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設では、毎年100億サイクルの試験が行われています。
非常に高い切粉保護のエナジーチューブ イグス試験施設で、エナジーチューブの切粉への耐性を実条件下でテストしています。

さらに詳しく

エナジーチェーン コンフィギュレータ

ご希望の製品をオンラインで構成、価格や予測寿命、納期を表示
今すぐ始める

イグスブログ

850°Cの高温切粉にプラスチック製のチェーン?エナジーチェーンのセンサーとは?注目の情報を分かりやすくご紹介しています。
詳しくはこちら(英語)