研究機器向けイグス製品

ミクロトーム、遠心機、キャッパー、デキャッパー、分析システム、自動分注ロボットなど、医療診断における測定・分析機器やサンプルハンドリング用の機械は、より高度な自動化を実現し、高加速でありながら非常にコンパクトな機械が求められます。
そのため、イグスのリニアアクチュエータやモータエナジーチェーンギア送りねじ、その他の研究機器向けの部品は、高速かつ長寿命を実現できるように設計されています。
例えば、完全無潤滑でメンテナンスフリーの樹脂製部品や、リニアスライドテーブル、直交ロボットなどの精密で信頼性の高いリニアガイドシステムが、その一翼を担っています。
設備など

技術を上げて、コストを下げる:研究機器向けの主なイグス製品

ドライリン直交ロボット

ドライリン直交ロボットとモータ

  • 無潤滑のリニアアクチュエータ
  • 長寿命で高精度、高い信頼性
歯車

ポリマー製ギア

  • 潤滑剤やグリスは不要
  • 最適化された材料により長寿命化を実現
  • 個別寸法も対応可能
エナジーチェーン E2

エナジーチェーンE2

  • 安全なケーブルガイドを実現
  • 高い安定性と静音性
  • 狭い設置スペースで使用可能
ドライスピン

ドライスピン送りねじナット

  • 完全無潤滑でメンテナンスフリーの送りねじナット
  • 摩擦係数が低く、長寿命
イグリデュールすべり軸受

ポリマー製すべり軸受

  • 耐食性、耐薬品性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 耐摩耗性、高荷重を許容
3Dプリント

3Dプリント製パーツ

  • カスタム品を3Dプリントで生産
  • 耐摩耗性に優れた3Dプリント材質
  • オンライン3Dプリントサービスにより短納期で出荷可能

研究機器での採用事例

反応容器の充填システム

研究室内の充填装置 この充填装置の供給作業には、絶対的な位置決め精度と信頼性が求められました。同社は現在、無潤滑で摩擦係数が低く、最適なスライド走行を実現するドライリン送りねじナットを使用しています。
この使用事例について詳しく

高精度なDNA診断装置

DNA診断装置 このDNA診断装置は、遺伝物質の変異を検出する装置です。DNAサンプルを入れたガラスプレートを熱交換器上で正確に位置決めするために、ドライリンモーター付き送りねじが使用されています。
この使用事例について詳しく

...その他の採用事例

医療機器使用事例 ここでは、イグスのリニアアクチュエータ、エナジーチェーン、送りねじナット、その他製品を搭載した研究機器の様々な使用事例をご紹介します。
使用事例を見る

ホワイトペーパー:自動分注機器

現代の分析における革新的なプラスチック技術

医療機器メーカー各社は、医療機器特有の要件である精度や衛生面と、一般的な経済的側面である生産性やコスト面でのプレッシャーを考慮しながら、ますます複雑化するお客様のご要望に最適な投与システムを実現するための材質やソリューションを常に探し求めています。イグスのポリマー製ベアリングは、圧倒的な利点があり、軽量化やコスト削減、省スペースを可能にします。
無料PDF(英語)ダウンロード

医薬研究設備における流れ

技術を上げて、コストを下げる

▲ 技術向上:無潤滑でメンテナンスフリーのため、衛生面が重視される場所で使用可能
▼ コスト削減:摩耗を最大25%低減、ネジ山の非対称性により最大30%の長寿命化を実現
詳しくはこちら

医療産業向けサンプルBOX

医療機器向けの無料サンプルボックス

医療業界向けのエネルギー供給システムとベアリング技術は、お客様の機器の性能を向上させ、コストを削減します。
サンプルBOXを請求する

さらに詳しく

お客様の要件でイグスが製造する様々なカスタムベアリング