×
イグスのドライブユニット
ドライリン
ドライブユニット
は台形ねじ、多条ねじまたは歯付きベルトで駆動する無潤滑の
位置決めテーブル
です。完全樹脂製で軽量なユニットから、ステンレス製まで、
使用条件
によって最適なタイプをお選びいただけます。 全ユニットともストローク長さを自由に選択でき、手動またはモータ駆動を選べます。
ドライブユニット
は組立済みで組み込みが簡単です。
メンテナンスフリー
の部品で構成され、費用対効果に優れます。
そして、長寿命で正確、高い信頼性が特長です。 高速
直動ユニット
、ガントリー向けZ軸、あるいはお使いの
モータ
に対応した無潤滑で効率的な代替品をお探しですか?イグスの幅広い
ドライブユニット
からご希望に合った製品を提供いたします。 ドライリン
ドライブユニット
は耐汚性、軽量、静音で、世界中のあらゆる用途や産業に対応します。
一軸ドライブ
送りねじ、歯付きベルトまたはラック駆動
各駆動方式のメリットとデメリット
ドライブユニットの構成
ポリマー製またはステンレス製
一軸ユニット一覧
多軸ドライブ
XYテーブル、ガントリー
組付け済みですぐに使用可能
モジュラー設計により個別に構成可能
手動もしくは電動
位置決めテーブル、ガントリー
エコシリーズ
すぐに取付可能で効率的
射出成形のキャリッジで低コスト
自作テーブルの置換え
迅速な取付け
ドライリン エコシリーズ
簡単にドライブユニットを構成
オンラインのスライドテーブル コンフィギュレータ
にご希望の要件を入力すると、最適な
ドライブユニット
を検索することができます。さらに、モータやモーターコントローラといった他のアクセサリも合わせて、お問合せ・お見積り依頼が可能です。
素早く簡単に構成
アクセサリも選択可能
詳細なパーツリスト
短納期
ドライリン ドライブユニットを今すぐ構成
ドライリン スライドテーブルをクリック1つで ...
オンラインショップでは、ストローク長250mmと500mmのスライドテーブル組立品を注文することができます。
送りねじまたは歯付ベルト駆動付き
各システム、2つの定尺ストローク
手動及び電動駆動向けのフレキシブルな駆動ピン。再現性の高い調節を可能にするための、送りねじクランプ、位置表示器、ハンドホイール付きの組立品
時間のかかる検索や組立てが不要
オンラインショップでPDFやCADファイルを入手でき設計の手間を削減
リニアユニットショップへ
ドライリン新提案2021 - ドライブユニット、ドライブシステム、その他多くの製品におけるイノベーション
技術を上げて、コストを下げる:イグスは常に少なくともこれらの内一つを提供します。それが私たちの使命であり、長年にわたって皆様に提供してきたものです。2021年という節目の年の巨大な挑戦は、私たちをさらに大きな努力に駆り立てます。2021年ドライリン新提案をぜひご確認ください。
ドライリンE一覧 新提案2021
ドライリン ドライブユニットの使用事例
イグス製品を使用した試験装置
この駆動装置で溶接継ぎ目の品質試験が可能です。 ここでドライリンSHT スライドテーブルが曲げ型の調整に使われています。 その結果、最大5,000Nの力で曲げ試験が可能です。 モータ付き一体型ユニットが活躍しています。
Linear axis for precision welding seam bend testing device
自動ピッキングマシン内の位置決めテーブル
この事例では、空き容器を自動検出する2Dおよび3Dカメラに、ドライリン リニアアクチュエータZLWが使われています。 完全自動のオーダーピッキングマシンは、薬局やECサイトで活用されています。 超高速への対応、低騒音、静音走行が採用の決め手でした。
オーダーピッキングステーションで使われるドライリン ドライブユニット
自動カクテルマシーン
「Cocktail Avenue」は、バーカウンター後ろでカクテル調合を自動化します。 この機械に様々なイグス製品が使われています。 リニアアクチュエーター ドライリンZLWは、無潤滑で振動がなく、頑固な汚れにも耐性があります。 モータは、モータフランジとカップリングによってZLWアクチュエータに取り付けられています。 リニアモジュールのすっきりとしたデザインも印象的です。
自動化されたメンテナンスフリーのカクテルミキサーに、無潤滑のリニアアクチュエータを採用
その他のドライブユニット使用事例
ドライリン ドライブユニットを使用したその他の使用事例を検索していただけます。
ドライリン ドライブユニット使用事例
Previous
Next