iSet ベーシックフリッツ | ストローク:10~100m

エナジーチェーンシステム:ベーシックフリッツ

コンプリートセットの内容:
エナジーチェーンE4.28型、取付ブラケット、ケーブルクランプ、セパレーター、密閉型ステンレス製ガイドチャンネル、フローティングムービングエンド(FTA)、ジョイントセット、調整可能な移動端アーム

寸法:
内高さ:28mm
ストローク:10~100m
内幅:52mm
曲げ半径:100mm

用途:
廃水処理プラント、縦型スクレーパー、砂ろ過、グリースろ過、廃水処理、電気めっき工場、クレーン、プラント設備、ロック機構
ショップ                        3D-CAD

部品リスト


製品名称製品写真数量
エナジーチェーン E4.28型E4.28.052.100.0 x 123 - 1101リンク
取付ブラケット916.809.1.052.VS.E.A2 x 1セット
縦仕切り28.1 x 124 - 1102個
ケーブルクランプCFB.001 x 1個
スライドレールなし ガイドチャンネルIE31.3134.E x 2 - 17個
スライドレール付ガイドチャンネルIE31.3217.E x 1 - 16個
ジョイントセットIE31.3138.E x 5 - 35個
固定端モジュールIE31.3220.E x 1個
フローティングムービングエンド (FTA)IE20.2500.05.ST.05.E x 1個
調整可能な移動端アームIE20.2500.05.ST.05.E x 1個

特長とメリット

ベーシックフリッツはスクレーパーやレーキの他、下水処理施設、水力発電所への移動型エネルギー供給のためのシステムです。これはチェーンフレックスケーブルを収納したエナジーチェーンと、その周囲の耐候性ステンレス製ガイドチャンネルで構成されています。
  • ストローク長さ100mまでの低メンテナンス仕様
  • 天候や汚れから保護
  • スリップリングの接点なし(ケーブルリールと同様)
  • 必要に応じて、ケーブルやホースを簡単に追加可能
  • 消費電力を削減 スクレーパーで直接駆動、追加駆動システム不要(ケーブルリールと同様)
  • 省コストで密閉型の完全なシステム

使用事例


最適な製品

チェーンフレックスケーブル

  • 1,354種類の多様なバリエーション
  • 36ヶ月無料交換保証
  • 1mからのメートル単位で切断販売

スマートプラスチック

  • 状態監視システム
  • 突発的な故障による機械停止で貴重な生産時間が失われることを回避
  • メンテナンスに要する諸コストを削減

さらに詳しく


iSets

その他のエナジーチェーン・コンプリートセット一覧

技術情報

エナジーチェーンシステムに関する重要な情報