×
iSet e-loop
エナジーチェーンシステム:
e-loop
コンプリートセットの内容:
e-loopシステム、取付ブラケット、ケーブルクランプパーツ
寸法:
内径:150~360mm
外径:220~430mm
曲げ半径:380~625
産業:
オフショア、石油・ガス産業、陸電供給、建設機械、風力タービン
ショップ(トップドライブによる)
ショップ(システムの長さによる)
組立方法
ホワイトペーパー(英語)
部品リスト
製品名称
製品写真
チェーンリンク:
ELP.220.01.D
ELP.300.01.D
ELP.430.01.D
接続部品:
フック(亜鉛めっき鋼)
フランジ(ステンレス)
ケーブルクランプパーツ
フック(図のオレンジ部分:付属品)
ケーブルスリーブ(図のグレー部分:付属品ではありません。ケーブルの種類によって異なります。)
特長とメリット
吊り下げ用途でケーブルを安全・確実にガイドするために、イグスはサービスループの代替として、3次元動作に最適なe-loopを開発しました。
e-loopは、高強度プルロープとプラスチック製エナジーチェーンの利点を兼ね備えています。チェーンの内部では、プルロープが引張力を取付ブラケットや構成品に伝達します。その結果、ケーブルには全く負荷がかかりません。
モジュラー式の高機能プラスチック製エナジーチェーンは、常に一定の曲げ半径を実現し、振動や衝撃にも対応します。
モジュラーシステム、容易に開閉
オプションのネジロックで部品紛失を防止
最大ケーブル/ホース外径76mmまたは曲げ半径500mmまで
堅牢なPU製の外装により衝撃から保護
すべてのボルト接続部の二次ロック張力により、作業の信頼性を確保
耐汚性
オプションで、ネジロックを追加した「落下防止」タイプ、ステンレス製ブラケットのオプションをご用意
耐候性
メンテナンスが容易
早く簡単に設置できる取付ブラケット
すべてのパーツは個別に交換可能
ケーブルに優しい2室構造の内部仕切り
e-loopを使った事例
吹雪の中でもフル機能を発揮するトップドライブ
カナダの石油掘削会社では、イグスのe-loopエネルギーチェーンソリューションにより、激しい嵐の後でも、ドリルパイプを地中に降ろして再び引き上げるトップドライブに、常に安全かつ確実にエネルギーと信号が供給されることが保証されています。
詳しくはこちら
バケットホイールエクスカベーター
Holcim社(ドイツ)のバケットホイールエクスカベーターにe-loopが使用されています。高機能プラスチック製のモジュラーシステムは、常に一定の曲げ半径を実現し、振動や衝撃にも対応します。設置には8時間を予定していましたが、実際のe-loopの設置はわずか4時間で終了しました。
詳しくはこちら
トップドライブシステム
e-loopモジュラー式エナジーチェーンシステムは、石油・ガス業界の掘削リグで使用されています。イグスのe-loopを使うことにより、掘削リグの耐用年数を改善し、コストを大幅に削減することが可能になりました。また、マストのケーブルが絡まることもなくなりました。
詳しくはこちら
Previous
Next
さらに詳しく
トップドライブシステム用チェーンフレックス CFSPECIAL ケーブルシリーズ
最大の耐久性を保証する高品質モジュール式e-loop用ケーブル一式を開発中です。
製品へ
垂直掘削リグでのe-loopによるケーブルガイド
新たに開発された垂直掘削リグのサービスループへの代替案は、非常に過酷な環境下での耐用年数を大幅に延長します。
今すぐダウンロード(英語)
さらに詳しく
iSets
その他のエナジーチェーン・コンプリートセット一覧
一覧へ
技術情報
エナジーチェーンシステムに関する重要な情報
詳しくはこちら