×
iSET YE | ストローク:6~18m
エナジーチェーンシステム:
YE
コンプリートセットの内容:
ハイブリッドエナジーチェーン、金属製取付ブラケット、セパレーター
寸法:
内高さ:42mm
ストローク:6~18m
内幅:100~125mm
曲げ半径:100mm
用途:
高所作業車、建設機械、牽引トラック、伸縮ローダー、高所作業台、電動リフト、水平掘削リグ、多関節アームシステム、杭打ち機、作業プラットフォーム
ショップ
3D-CAD
ホワイトペーパー(英語)
部品リスト
例:PACK.YE.42.10.100.6000.01 | ストローク:6m | 内幅:100mm | 中央位置でのケーブルの取り出し
呼称
製品写真
製品番号
数量
リンク毎に設置
YE.42.10.100.0
53リンク
金属製取付ブラケット
YE.422.R100.1.12.A
1 セット
縦仕切り
42.1.1
2リンク置きに3個 | 総数81個
特長とメリット
YEシステムは強度に優れたスチール製パーツと、軽量で柔軟性に優れたプラスチック製パーツを組み合わせたもので、建設機械や高所作業車向けに開発されました。YEシステムには、振動で緩む可能性のあるネジ、リベット、ボルトはありません。
同寸法の純粋なスチール製チェーンと比較して、約50%軽量
同寸法のプラスチック製エナジーチェーンと比較して、50%以上長いフリースパン長
高い引張強度
振動下で緩む可能性のあるネジ、リベット、ボルトがない
簡単組付け
チェーンフレックスケーブルに最適
チェーンフレックスケーブルは、エナジーチェーン内やロボット用途向けの可動ケーブルで、36ヶ月の無償交換保証付きです。
1,354種類の多様なバリエーション
36ヶ月無料交換保証
1mからのメートル単位で切断販売
オンラインショップへ
さらに詳しく
iSets
その他のエナジーチェーン・コンプリートセット一覧
一覧へ
技術情報
エナジーチェーンシステムに関する重要な情報
詳しくはこちら