エネルギー供給システムおよび風力タービン用の軸受

風力タービンは、激しい気候変動や、砂嵐、乱気流、強風などの厳しい気象条件に晒された場合でも、確実に機能する必要があります。イグスは、風力タービンだけでなく、生産設備、輸送、据付で使える高性能の樹脂製部品を幅広く取り揃えています。例えば、タワー内、方位系、ローターブレード調整では、頑丈でコンパクトなエナジーチェーンや耐屈曲に優れた可動ケーブル等の部品が必要となります。耐摩耗性に優れた丸棒高性能のすべり軸受は、固形潤滑剤が配合されているため、潤滑剤やメンテナンスは不要となっています。そのため、ブレードの調整やブレーキシステムには理想的な部品と言えます。

用途

モーション・プラスチックのマーキング付き風力タービン
ローターロック機構のすべり軸受

ローターロック機構

イグテックスすべり軸受 TX1
  • 最大許容静荷重200MPa、動荷重140MPa
  • 耐摩耗性、寸法安定性に優れる
TX1をショップで見る
ブレードの角度調整システムのすべり軸受

ピッチ角制御機構

イグテックスすべり軸受 TX1
  • 最大許容静荷重200MPa、動荷重140MPa
  • 耐摩耗性、寸法安定性に優れる
TX1をショップで見る
ヨーブレーキ内のイグリデュールプレート

ヨーブレーキ/ローターブレーキ

カスタムメイドのイグリデュールXまたはF部品
  • 丸棒もしくは射出成形部品
  • 高い耐摩耗性と圧縮強度
イグリデュールXをショップで見る

 

イグリデュールのプレート材

方位角調整機構

イグリデュールW300製 スライドプレート
  • 非常に高い摩耗耐性
  • 低い摩擦係数
  • 耐汚性
イグリデュールW300について詳しく

 

風力タービン内のe-loop

ナセルへのエネルギー供給

モジュラー式エナジーチェーンシステム e-loop
  • モジュラーシステム、容易に開閉
  • 堅牢なPU製の外装により衝撃から保護
e-loopについてさらに詳しく

 

ローターブレードと方位角調整機構のRBR回転型エネルギー供給

ローターブレードおよび方位角調整機構

軸周回転型 RBR仕様
  • 高荷重で制限されたスペース向け
  • 最大900°の回転角度
逆曲げ半径 RBR について詳しく

風力タービン向けその他の製品

ロボット(捻回)ケーブル

  • 捻回作業向け、ケーブル長1m当り最大+/- 180°念回可能
  • 4年無償交換保証

ツイスターバンド

  • 最大7,000°までの回転運動
  • 回転速度は秒速180°まで
  • モジュラー式、ケーブル収納が簡単

3次元動作向けエナジーチェーン

  • 既定された曲げ半径
  • リンクあたり±10°のねじれ対応
  • 高い引張強度

2層式ヘビーデューティ滑り軸受

  • 超高荷重作業に対応
  • 費用対効果の高い射出成形

イグス試験施設にて実際の使用条件に基づいて試験済み


全ての製品は、業界最大級の自社試験施設において、実際の使用条件下で耐摩耗性や耐久性の試験を受けています。 耐久性に関する正確な予測に役立てるため、結果は寿命予測計算ツールに入力されます。
 
ご希望により、お客様の使用条件下における製品試験も可能です。

使用事例:風力タービン


さらに詳しく