造船業界向けモーションプラスチック

イグスのエナジーチェーンと樹脂ベアリングは、すでにいくつもの港湾および外洋での採用事例があり、最も過酷な環境も耐え抜きます。 これらの製品は、造船所、深海クレーン船、作業船、または港でのショアパワーアプリケーションにおいて、確実に動作し、フェイルセーフな機械操作を増加させます。
 
私たちの製品の利点は以下の通りです。:
  • 自己潤滑性でメンテナンスフリー
  • 頑丈でスチール製より軽量
  • 腐食、海水、化学薬品、紫外線に強い
  • 過酷な温度環境下での使用に適している
  • 簡単に組み立てられる、フレキシブルなモジュール
  • 寿命予測可能
船舶および石油掘削装置
新提案2022
大口径に対応したモジュール式エクステンダークロスバーシステム

下部走行部向けのスライドプロファイルでコストを最大21%削減

すべての新提案2022をご覧になりますか?概要はこちらからご覧いただけます。

新提案2022

イグスの造船向け製品

エナジーチェーン E4.1

エナジーチェーン E4.1型

  • 非常に軽量で堅牢
  • モジュラーデザイン
  • ... 軽量&静か ...
  • 直線的な動作と素早いな組み立て
  • 非常に高い剛性
チェーンフレックスケーブル

ハーネス済みケーブル

  • 対応する業界標準に沿った試験済み
  • 産業用コネクタ付ケーブル
  • 広さ2,750m²の試験施設
レディーチェーン

すぐに取付け可能なハーネス済みシステム

  • ハーネス時間95%削減
  • 組立時間を短縮
  • 製造コストの削減
  • 物流作業の最小化
回転モジュール

高速回転に最適

ケーブルクランプやケーブルガイドをガイドチャンネルに組込み済み。
ツイスターチェーン

頑丈で静か、高負荷に対応

最大540°までの回転運動用エナジーチェーン。 ケーブルを迅速に収納。
ツイスターバンドHD

最大7,000°までの回転運動

高負荷と長寿命を実現するピン/フックの強固な連結部
drylin W ES

モジュール式リニアシステム

潤滑剤不要のトライボポリマーと耐腐食性ステンレスの組み合わせ
drylin R ES

無潤滑で腐食しない

ステンレス製のラウンドガイドシステムとトライボポリマー製のスライドエレメント
イグリデュールPRT

メンテナンスフリーで簡単に設置可能

潤滑剤フリーでの動作を可能にする旋回リング。 ロータリーテーブルはSUS 316L製。

スタンド型モーション・プラスチックサンプルBOX

イグスコーナー では、各業界に適した最新のモーション・プラスチックをいつでも手にすることができます。 
 
ご要望に応じて展示品をお持ちし、組み立てて、お好みの製品をサンプルボックスに詰めていきます。 またはご自身で設置していただくことも可能です。 コーナーは常設展示として、または期間限定でご利用いただけます。
無料サンプルはこちら

採用事例


詳しくはこちら