×
新型ツイスターチェーン - 堅牢、静音、高荷重に
より高荷重でより静音
新型ツイスターチェーンは、走行の静音性を大きく改善すると共に、より高い安定性を実現しました。 新型ツイスターチェーンは幅、高さ、径がモジュラー式で、最高400°の回転運動が可能です。堅牢なソリューションが求められる場で幅広くお使いいただけます。
より高い安定性、より大きな収納重量
従来型ツイスターチェーンより重量25%削減
回転速度は最高1m/s
最大400◦の回転・らせん運動
高加速かつ静音走行(新チャンネル使用)
ケーブルに優しい、滑らかな内部形状
クロスバーは内径側で開閉
当社試験施設で100万サイクル以上試験済み(2010年3月時点)
用途
ロボット、ハンドリング装置
包装機械
ガラス機械
機械製造一般
その他の情報
新ツイスターチェーンは回転・旋回運動が最大400°まで可能、クロスバーは内径側を開閉
ケーブル使用に最適化した中間サイドパーツが、新ツイスターチェーンの安定性を数倍引上げます。 同時にこれが内部仕切りとなり、収納空間を2つに分割します。
Y = 最大負荷荷重 [kg/m]
A = 新世代ツイスターチェーン
B = 旧型ツイスターチェーン クラシックタイプ
イグスのツイスターチェーン新世代では、負荷荷重100%増が可能
選択条件
新ツイスターチェーン設計時の留意点
新型ツイスターチェーンの選択:
新ツイスターチェーン 3D-CAD
新ツイスターチェーン 3D-CAD完全モデルの作成
ツイスターチェーン 3D-CADモデル
新ツイスターチェーン ガイドチャンネル
新ツイスターチェーン ガイドチャンネル - 取付け時間とコストを削減し寿命を向上
ツイスターチェーン ガイドチャンネル
クイックロボット
各メーカーの六軸ロボットに対応した部品選定支援ツール システム一式を簡素化された発注スタイルで!
クイックロボット
内周側開閉
シリーズ TC32
内高さ hi: 32 mm
内幅 Bi: 87.5~150 mm
曲げ半径 R: 100~250 mm
ピッチ: 56 mm
エナジーチェーン、内外周の両側開閉
シリーズ TC42
内高さ hi: 42 mm
内幅 Bi: 87.5~200 mm
曲げ半径 R: 100~250 mm
ピッチ: 67 mm
エナジーチェーン、内外周の両側開閉
シリーズ TC56
内高さ hi: 56 mm
内幅 Bi: 125~200 mm
曲げ半径 R: 150~400 mm
ピッチ: 91 mm
エナジーチェーン、内外周の両側開閉
新ガイドチャンネルシステム- タイプ01
新ツイスターチャンネルは、これまで時間を要した調整作業を大きく削減します。取付け時間を6時間から2時間に短縮しました。 ほぼ完全に合成樹脂のみを使用した設計で、御社設備の走行速度および寿命を引上げ、同時に雑音発生を明確に削減します。
旋回運動
540°まで可能 (特殊取付パーツ使用)
UL94-V0
等級(お問い合わせください)
新しいガイドチャンネル タイプ 01