車椅子向けイグス製品

車椅子は屋内外で日常的に使用されるため、メーカーに求められる要件は非常に多岐にわたります。高荷重、厳しい気象条件汚れや粉塵など、イグスのベアリング製品やエナジーチェーンはこれらの課題に対応します。
また、車椅子のサスペンションやサポートローラーに搭載されたすべり軸受、アームレストやフットレストのリニアガイド、タイロッド用のロッドエンドなど、様々な用途にイグス製品が利用されています。当社の製品と材料は、優れた減振性低摩擦・低摩耗メンテナンスフリー、無潤滑運転スティックスリップが起きない動作を実現し、快適な使い心地を提供します。
イグス製品を搭載した車椅子


電動リフトレバー調整

リフトに搭載されたジッパー エナジーチェーン ジッパー エナジーチェーン
  • 簡単な開閉
  • 小さなピッチで静音、滑らかな走行
  • 適切なケーブルガイドで詰まりを防止
  • 軽量
ジッパー エナジーチェーンについて詳しく


フットレストの高さ調整

ドライリンWを搭載したフットレスト 堅牢なリニアガイド
  • 100%メンテナンスフリー&潤滑剤フリー
  • 汚れや水分に強い
  • 耐摩耗性
  • 非常に静かな走行音
ドライリンWについて詳しく


アームレスト・エクステンション

ドライリンNを搭載したアームレスト 薄型リニアガイド
  • 軽量で薄型
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 低騒音運転
ドライリンNについて詳しく


背もたれ調整

背もたれ調整とドライリンW 堅牢なリニアガイド
  • 100%メンテナンスフリー&潤滑剤フリー
  • 汚れや水分に強い
  • 耐摩耗性
  • 非常に静かな走行音
ドライリンW製品について詳しく


耐摩耗性に優れた背もたれ調整

背もたれ調整とイグボール ダブルジョイント ダブルジョイント
  • 100%メンテナンスフリー&潤滑剤フリー
  • 汚れや水分に強い
  • 組立が簡単
  • 幅広いオプションと寸法
イグボール ダブルジョイントについて詳しく

操作盤

ジョイスティックのイグボール 球面ベアリング
  • 1つの要素で旋回とポインティングを実現
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 優れた減振性
  • 堅牢、粉塵および湿気に強い
イグボールEGLM 球面ベアリングについて詳しく


ヘッドレストの高さ/奥行き調整

ヘッドレストとイグリデュールRすべり軸受 費用対効果の高いすべり軸受
  • 量産品向け低コスト材質
  • 調整が簡単
  • 低い摩擦係数
  • 低クリアランス
イグリデュールRについて詳しく


ステアリングフォークのベアリング

ステアリングフォーク内のイグリデュールJVFM 高荷重対応のすべり軸受
  • 軸方向、および径方向の予圧設定
  • 荷重のない状態で完全なクリアランスフリー
  • ベアリング箇所のクリアランス低減に最適
  • 耐粉塵
イグリデュールJVFMについて詳しく


前輪駆動

前輪駆動ギア 遊星ギアボックスの軽量ギア
  • 低い摩擦係数
  • 低吸湿性
  • 軽量で静音
  • カスタム製作:射出成形、3Dプリント、旋盤加工、フライス加工
ギア製品について詳しく

医療産業向けサンプルBOX

医療機器向けの無料サンプルボックス

医療業界向けのエネルギー供給システムとベアリング技術は、お客様の機器の性能を向上させ、コストを削減します。
サンプルBOXを請求する

車椅子での使用事例

電動車椅子の3Dシートモジュール

フェイルセーフな3Dシートモジュール

「CoSeat」は、立体的で非常にダイナミックな動きを実現する電動車椅子です。複雑なメカトロニクスでも、メンテナンスフリーでフェイルセーフなイグリデュールすべり軸受を使用することで、低コストで実現可能です。
この使用事例について詳しく
電動車椅子向けリニアガイド

電動車椅子向けリニアガイド

Motion Solutions社のリハビリテーション機器や車椅子には、10年以上にわたりイグスのすべり軸受が採用されています。すべり軸受は潤滑剤不要で、屋外での使用に最適です。
この使用事例について詳しく
医療機器の使用事例

...その他の採用事例

こちらでは、イグスのベアリングやエナジーチェーンを搭載した車椅子の様々な使用事例をご紹介します。

詳しくはこちら

スタンド型モーション・プラスチックサンプルBOX

イグスコーナーでは、各業界に適した最新のモーション・プラスチックをいつでも手にすることができます。

当社が展示品をお持ちし、ご希望製品をご希望場所に設置します。またはご自身で設置していただくことも可能です。コーナーは常設展示として、または期間限定でご利用いただけます。
無料請求はこちら

さらに詳しく

お客様の要件でイグスが製造する様々なカスタムベアリング