×
ドライリンN 薄型リニアガイド - 小型、薄型、フレキシブル、低コスト
ドライリンN薄型リニアガイドは、レールとガイドキャリッジで構成されます。 スライド部は高性能樹脂製です。
薄型リニアガイドは、取付スペースが非常に小さい用途に向けて開発されました。 完全に無潤滑で稼働し、高い衛生基準に準拠しています。
薄型ガイドレール
低い取付け高さ
白または黒アルマイト処理
耐食性に優れる
ドライリンN薄型ガイドレール
ドライリンN薄型リニアガイド レール一覧へ
ガイドキャリッジ
メンテナンスフリーの無潤滑運転
優れた耐摩耗性
手動クランプ(オプション)
ドライリンNガイドキャリッジ
キャリッジ一覧へ
組立品
薄型レールとガイドキャリッジ
取付高さ 6~12mm
様々な取付サイズ
組立品一覧へ
ドライリン新提案2021 - 新しい予圧式キャリッジ(取付サイズ80)を今すぐご確認ください
技術を上げて、コストを下げる:イグスは常に少なくともこれらの内一つを提供します。それが私たちの使命であり、長年にわたって皆様に提供してきたものです。2021年という節目の年の巨大な挑戦は、私たちをさらに大きな努力に駆り立てます。2021年ドライリン新提案をぜひご確認ください。
新サイズのキャリッジへ
メリットの一覧
豊富な幅サイズ
100%メンテナンスフリー&潤滑剤フリー
優れた耐食性&衛生的
粉塵や水分に強い
静音
無段階式に調整可能なガイドのためのストップモーションも利用可能
ドライリンN製品一覧へ
イグスのプリズム型予圧式キャリッジ - 必要な長さと予圧で
ドライリン プリズム型予圧式キャリッジは、個別予圧と2点予圧をご用意しており、迅速な納品が可能です。
メリットの一覧:
簡単な位置決めが可能
確実な駆動力と保持力
非常に軽量
白または黒色のレール(穴有り/無し)は、外側から見える部品として理想的
プリズム型予圧式キャリッジの詳細
ドライリンN 薄型リニアガイドの特長
小さな設置空間で利用可能
省スペースなデザインで設置高さは9~12mm
エネルギーコストを低減
ドライリンNは軽量でエネルギー効率に優れる
調整・位置決めが簡単
最適な駆動力(プリズム型の予圧式キャリッジ)
静音
ばね形状の予圧型キャリッジとスライド部で静音走行
設置時間を節約
一体成形型キャリッジ(キャリッジとスライド部は一体化)
必要な設置作業を最小化
ダブルキャリッジを使用することで、様々な動作に対応
サステナビリティ
ドライリン リニアガイド製品は
潤滑油やグリスなどの潤滑剤は一切不要
です。 加えて、 トライポロジー特性を最適化した材質 は一般的な樹脂よりも低摩耗 なため必要電力も抑えられます。 より長寿命 であることは環境に対してプラスの純効果があります。
高負荷に対応するドライリンTミニチュアガイド
4種類のサイズから選べる省スペース設計のリニアガイド
収納重量が高い場合(50kg以上)、あるいはより高い精密動作が必要な場合(50µ以下)、ドライリンTミニチュアガイドは薄型リニアガイドの代わりに使用することができます。
購入はこちら
組立品を構成
ドライリン リニアガイド エキスパートを使用すると、わずか5つのステップで、用途に適したリニアガイドを迅速かつ簡単に構成することができます。
構成はこちら
採用事例の一例
ドライリンN薄型リニアガイドは、設置スペースが小さく要件の厳しい用途で特に採用されています。コンパクトかつ頑丈な設計で、精密度と柔軟性に対する高い要求に対応します。 豊富なレール幅とガイドキャリッジで、様々な用途に対応可能です。
ドライリンNを使用した3Dプリンター
軽量、薄型、無潤滑
LOV3デルタ型3DプリンターPEL3Oは、商用及び個人の両方向けに開発されました。 狙いはクリエイティブな人々のニーズに対応することでした。 3DプリンターPEL3Oは、ドライリンNによって高速かつメンテナンスフリーで確実に動作します。
ドライリンNを使用した3Dカメラ
シンプルかつ精密
3次元画像を作り出すため、2つの従来型カメラを薄型リニアガイド上に角度をつけて設置。 この仕組みにより、高額な3Dカメラは不要になります。 これが正しく機能するためには、カメラ間の距離は常に同じでなければなりません。 ドライリンN薄型リニアガイドがこれを可能にしています。
ドライリンNを使用したボトル包装機械
無潤滑で汚れが付きにくい - 非常に衛生的!
この包装機械では、グリッパがボトルを持ち上げ包装します。 グリッパの指の動きに、薄型リニアガイドが使用されています。 この機械の重要な箇所でのオイルやグリースなど潤滑剤による汚れの発生は避けなければなりません。 これを解決した唯一のソリューションがドライリンNです。
ドライリンNを使用した試験・分類工場
食品機械の非常に高い衛生要件
真空グリッパが試験パーツを持ち上げ、計測し、様々な容器に運びます。 省スペースで低コストなドライリンNは、ピックアップシステムのX-Yテーブルに使用されています。 垂直ガイドには、堅牢なドライリンTK-04が使用されています。
Previous
Next
若手エンジニアサポート
学校
や
大学
に通っていて、支援が必要ですか?無料サンプル、ノウハウ、カタログ、論文発表など、必要なサポートをすべて提供します。
こちらからお問合せください。
試験&実証済み
当社のドライリン製品は、過酷な環境下でも確実に機能するように、試験施設で様々な条件でテストされています。 ここでは、何がどのように試験されているのか、また、試験データをどのように活用しているかをご紹介します。 お客様の用途に沿った試験をイグスで行うことも可能です。
ドライリン試験施設へ