ジッパー - ジップクイックインストール

ジッパー式エナジーチェーンとエナジーチューブによる非常に速い開閉 - ジッパー式エナジーチェーンは実用性と性能の面で優れています。ジッパー機能により、組み立て時間を短縮します。小さなピッチ、丈夫なゴム製のジッパーバンド、頑丈なリンクは、高加速度の環境でも機能します。ジッパーシリーズは、要求の厳しい産業分野で最も人気のあるイグスのエナジーチェーンの一つです。

お客様にとっての利点:
  • 簡単な開閉
  • 小さなピッチで静音、滑らかな走行
  • 高加速度: 100 m/s2以上
代表的な産業とアプリケーション:
ピックアンドプレースマシン、半導体製造装置、リニアモーター、ハンドリングアプリケーション、あらゆる技術的装置、測定装置、工作機械(エナジーチューブ)

外周側からジッパー開閉

24~48時間後に出荷可能 047型

内高さ hi: 9mm
内幅 Bi: 10-16mm
曲げ半径 R: 18-38mm
ピッチ: 13mm

24~48時間後に出荷可能 07型

内高さ hi: 10.3mm
内幅 Bi: 6-64mm
曲げ半径 R: 18-48mm
ピッチ: 20mm

24~48時間後に出荷可能 09型

内高さ hi: 15mm
内幅 Bi: 10-50mm
曲げ半径 R: 28-48mm
ピッチ: 20mm

24~48時間後に出荷可能 15型

内高さ hi: 17mm
内幅 Bi: 15-100mm
曲げ半径 R: 38-180mm
ピッチ: 30.5mm

24~48時間後に出荷可能 17型

内高さ hi: 32mm
内幅 Bi: 15-100mm
曲げ半径 R: 63-125mm
ピッチ: 30.5mm

エナジーチューブ、外周側でジッパー開閉

24~48時間後に出荷可能 R07型

内高さ hi: 10.3mm
内幅 Bi: 10-50mm
曲げ半径 R: 38-48mm
ピッチ: 20mm

24~48時間後に出荷可能 R09型

内高さ hi: 15mm
内幅 Bi: 10-50mm
曲げ半径 R: 48-100mm
ピッチ: 20mm

24~48時間後に出荷可能 R15型

内高さ hi: 17mm
内幅 Bi: 25-80mm
曲げ半径 R: 63-180mm
ピッチ: 30.5mm

24~48時間後に出荷可能 R17型

内高さ hi: 32mm
内幅 Bi: 15-63mm
曲げ半径 R: 63-125mm
ピッチ: 30.5mm

エナジーチェーン セレクションガイド

具体的なパラメータと比較表により、適切なエナジーチェーンを素早く見つけることができます。

組立方法

ジッパー式エナジーチェーンは連結させたり分割することが出来ます。

使用事例

幅広い産業分野やイグスのテストラボでの応用。

関連情報

ジッパー ESD

より多くのエナジーチェーン


24~48時間後に出荷可能