フォークリフト、オーダーピッカー、パレットトラック向けエナジーチェーン、ケーブル、ベアリング

イグス製品を使用したフォークリフト
フォークリフトやパレットトラックなど、荷役運搬やオーダーピッキング用の産業車両には、高重量、振動、衝撃に耐えられる機械部品が必要です。また、24時間稼働し続けることも多いため、連続した荷重下でも確実に機能することが求められます。
リニアガイドやすべり軸受など、イグスのエナジーチェーンやケーブル、ベアリング製品は、産業車両のさまざまな用途に適したソリューションを提供します。運転席のシート調整、フォークリフトの昇降またはチルト機構、あるいはその他の可動部に使用されています。トライボロジー特性を最適化した材質には自己潤滑性があるため、ベアリングはメンテナンスの必要がありません。

イグス製品は、どこに使用されているでしょうか?例を紹介します。

フォークリフトリフト装置

フォークリフトブレード

さまざまな摺動樹脂製の板材(プレート材)、丸棒、パイプ材(チューブ材)。無潤滑でメンテナンスフリー、優れた耐摩耗性。
イグリデュール丸棒
チェーンフレックスケーブル昇降機構

マスト

マストローラーを介して可動するチェーンフレックスケーブル:引張強度を強化、非常に小さな曲げ半径
チェーンフレックスケーブル
フォークリフトステアリング

ステアリングコラムペダル

耐摩耗性に優れた高荷重(最大250MPa)対応すべり軸受。減振性、無潤滑またはメンテナンスフリー。
イグリデュールすべり軸受
ヘッドレスト付きフォークリフト

ヘッドレスト

幅広い種類のリニアガイド、オプションでロック位置設定可能。軽量で正確な位置調整。
ドライリンW
フォークリフトのシート調整

シート調整

高い耐捻回性を持ち、非常に小さい曲げ半径と内高さを持つエナジーチェーン。動作音が静かで、頑丈、低コスト。
E2マイクロ
フォークリフトのコントロールパネル

コントロールパネル

非常に小さなスペースに設置可能なチェーンフレックスケーブルと、曲げ半径を個別に設定できるカーブリニアガイド。
カーブリニアガイド

使用事例:フォークリフトから垂直型オーダーピッカーまで


産業車両向けその他の製品

ドライリン送りねじ

送りねじ

  • メンテナンスフリー
  • 優れたコストパフォーマンス
  • 軽量
ドライリン送りねじ
ドライリンSHT

送りねじモジュール

  • ストローク長さ指定可能
  • オプションで複数のキャリッジ構成が可能
  • オンラインで構成、迅速な納品
ドライリンSHT
ロータリーテーブルベアリング

ロータリーテーブルベアリング

  • 水平方向の回転動作向け
  • すぐに取り付けられる旋回ベアリングで、無潤滑のドライ運転が可能
イグリデュールPRT

詳細情報は

情報パンフレット

フォークリフトのどこにイグス製品が使用されているのでしょうか? イグス製品を使用する利点は?詳細は、こちら
今すぐダウンロード(英語版PDF)

産業車両

フォークリフト、自動搬送車など向け無潤滑でメンテナンスフリーのリニアベアリング
詳細はこちら