曲げ半径を個別に設定できるカーブリニアガイド


当社ではドライリンWをベースに、個別に設計したカーブレールと、様々な曲げ半径に対応できるよう開発されたキャリッジを提供しています。 舞台装置や建設機械のキャビン内の操作モニターなど、限られた設置スペースで人間の自然の動きに基づいたガイドを実現するために開発されました。   
  • 無潤滑ドライリンWカーブレール向けキャリッジ
  • 様々な曲げ方向 (凹面、凸面、カーブ曲げ)
  • カーブしたチューブレールよりもトルク耐性あり
  • 曲げ半径やレール長さ、ベアリング / キャリッジ、取付方法によってカーブ加工の可否を決定
  • 案件に応じてご対応します(曲げ半径、レール、コーティング)
イグスのドライリンカーブレールについての詳細情報をご希望の方、または個別サポートが必要な方は、こちらからお問合せ下さい。担当者よりご連絡いたします。
お問合せメールを送る
カーブレール

ドライリンW ダブルレール、WSB、丸型、四半円

ドライリンWSB-10-40-RK300QS

ドライリンW ダブルレール、WSB、丸型、全円

ドライリンWSB-10-40-RK300F

ドライリンW ダブルレール、WSB、丸型、半円

イグリデュール_フランジ型_ベアリング

ドライリンW ダブルレール、WSB、角型、四半円

ドライリンWSB-10-RK40QS

ドライリンW ダブルレール、WSB、丸型、凸面

ドライリンWI3UBP-0-10

ドライリンW ダブルレール、WSB、角型、半円

ドライリンWSB-10-40

ドライリンW ダブルレール、WSB、角型、凸面

ドライリンWSB-10-40-RK300QS

ドライリン W カーブレール用キャリッジ、予圧式、マニュアルクランプ付き

ドライリンWKB-10-40-HKA_VA
            class=

ドライリンW シングルカーブレール用ベアリング単体 WI3UBP

ドライリンWSB-10-40

レールとキャリッジの対応表

レールとキャリッジの対応表

詳細は動画でも紹介しています