〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル15階
ケーブルキャリア
ケーブル
ハーネス済みケーブル
ベアリング
リニアガイド
丸棒 & 3Dプリント材料
ロボット
インダストリー4.0
業種別
製品/用途別
国内使用事例
サスペンションシステムは、イグリデュールPおよびZ製すべり軸受と、イグボール 球面ベアリングを使用しています。振動や変動荷重を受ける条件下でも確実に動作し、重量も削減できるため、フォーミュラカーに最適な部品です。
学生たちは、ステアリングシステムにイグリデュールX製すべり軸受を使用しています。これは、特殊な組立工具を必要とする大型の金属ベアリングの代替品です。メンテナンスが不要で、湿気などの厳しい環境条件にも対応できます。
月~金 8:30~20:00
24時間