エナジーチェーンのスライド走行用スライドシュー


摩擦・摩耗特性を最適化したスライドエレメント及びロールEチェーンは、スライド走行時のエナジーチェーンの寿命を延長

イグスは既に数年前より、エナジーチェーンのスライド走行用にスライドシューを開発しています。これはエナジーチェーンシステムの寿命を大幅に延長します。 このソリューションは走行速度1m/s~3m/sでの使用にお勧めです。
 
  • エナジーチェーンの摩耗からの保護
  • 特に研摩の生じる環境でのスライド走行向け
  • 簡単な取付
エナジーチェーン用スライドシューのお問合せ

技術向上

技術向上

  • 摩擦・摩耗特性を最適化したスライドパーツおよびロールEチェーンは、スライド走行時のエナジーチェーンの寿命を延長します。  
  • 対応ストローク速度 1~3 m/s
  • 微細な粒子が多く存在する環境に適する
  • 後付けが簡単
  • クロスバーにアクセス可能(E4Qの場合)
  • 固定端アダプターを備えたシステム一式
コスト削減

コスト削減

高性能

高性能

  • 社内試験施設での試験 : 294,190ダブルストローク(10,003 km)、2021年4月9日現在。さらに詳しく
サステナビリティ

サステナビリティ


製品ラインナップ:

製品番号 スライドシュー対応する型式製品番号 固定端アダプター 
GSC.E4Q.58**E4Q.58GSC.FP.56/58.SLS** お問合せ
GSC.E4.56*E4.56GSC.FP.56/58.SLS** お問合せ
GSC.E4Q.44***E4Q.44GSC.FP.42/44.SLS** お問合せ
GSC.E4.42*E4.42GSC.FP.42/44.SLS** お問合せ
GSCE4Q.34***E4Q.34GSC.FP.32/34.SLS** お問合せ
GSC28*GSC28GSC.FP.32/34.SLS** お問合せ
*在庫から出荷可能
**2021年5月から出荷可能
***2021年秋から出荷可能

エナジーチェーン用スライドシュー

スライド対ローリング

エナジーチェーン用スライドシューとロールEチェーンの比較

イグスのエナジーチェーン用スライドシューは、約1m/s~3m/sの低速時において、ロールEチェーンに代わる経済的な選択肢になります。
 
スライド走行のエナジーチェーンの標準仕様では、スライドシューやローラーは無しで構成されます。 そのようなエナジーチェーンにスライドシューを取付けることで、予測寿命を延ばすことができます。 アプリケーションによっては、スライドシュー取付で耐用年数を2倍にすることができます。 それに対して、一般的にロールEチェーンを使用すると、予測寿命は4倍になります。 3m/sを超える高速・高加速・高頻度の使用には、ロールEチェーンが最も適切な選択肢です。
 
そのような設備では、たとえ理想的な構成材質のスライドシューであっても限界があり、期待される効果を発揮できません。
 
高速・高加速・高頻度で、ケーブル収納重量が大きい設備には、ロールEチェーンが唯一の選択肢です。

試験済み

摩擦を減らして - 寿命を延ばす

イグスは50年以上にわたり、すべり軸受やプラスチック製エナジーチェーンを製造するための合成樹脂コンパウンドを開発してきました。材料開発の目的は、常に新しい研究によって、コスト削減と技術向上のための材料を見つけることです。一つの重要な要素は、スライドするプラスチック製エナジーチェーンの耐久性です。エナジーチェーンの製造には、当初から耐摩耗性の高い材料が使用されていました。20年あまり前にロールeチェーンが登場し、現在も開発が続けられています。
イグスのエナジーチェーン用スライドシュー
異なる材料の混合物を用いた試験 イグスは社内試験施設でスライドシューも含めて、実際の使用条件に基づいた試験を試験を行っています。 エナジーチェーンおよびチェーンフレックスの試験施設では、年間100億サイクルものエナジーチェーンの試験を実施し、製品に関する膨大な知識を長年にわたって蓄積しています。
 
開発したエナジーチェーン用スライドシューは低~中速時の摩擦や摩擦を最適化することで、スライド走行の水平使用におけるエナジーチェーンの寿命を延長します。

比較

イグスのエナジーチェーン用スライドシューと競合製品の比較

イグスのスライドシュー

イグスのスライドシュー

トライボロジー特性を最適化した材質、大きなスライド面、ツール無しで取付
他社のスライドシュー

他社のスライドシュー

珍しい工具フリーでの取付
他社のスライドシュー

他社のスライドシュー

多くの場合小さなスライド面

豊富な製品プログラム

イグスの対応及び推奨エナジーチェーン