スナップオンキャリアで素早く柔軟にインターフェイスを拡張

狭いスペースでもフレキシブル

後からの拡張や、液体媒体を外側かつインターフェースの近くでガイドしたいなどの特別な要望は、時間がかかり、多大な労力を必要とすることがよくあります。 イグスが開発したスナップオンキャリアは、既存のイグスモジュールコネクトの接続部に合わせるだけで、追加のケーブルやエアホースなどの他のコンポーネントをインターフェースに並行して、あるいは後から取り付けることができます。
スナップオンキャリアは工具なしで組み立てられるように設計されているため、工具不要ですべての切替ポイントを1箇所の中央エリアに明確に固定することができます。 無料サンプルを申請して、実物をご確認ください。 
サンプル請求はこちら

一目でわかるメリット

技術向上

技術向上

  • インターフェイス上にコネクタを取り付けるだけ 
  • 全ての伝送地点を一か所に集約 
コスト削減

コスト削減

  • クリックで取付
  • 工具なしで組付け
高性能

高性能

  • 必要に応じて自在に固定スロットにはめ込む
  • 結束バンドで追加のプラグインポイントを固定
サステナビリティ

サステナビリティ

  • 既存のイグスのモジュールコネクト製品に簡単追加 
  • 接続ポイントが一箇所にまとめられる
担当者による新提案のご紹介

フィールドテストで実証済み:


モジュラーインターフェース: モジュールコネクト

クリック{N1}つでモジュールコネクトを注文 ...

... ドイツから出荷

個別のインターフェースをご自身で構成したいお客様のために、{N1}本または{N2}本のケーブルを組み込めるモジュールコネクトセットがあります。
このセットは、キャリアハウジング、コネクタハウジング、シーリングインサート、ケーブルクランプで構成されています。  用途に合わせて、シングル / ダブルロック装置や固定パーツなどのアクセサリをご注文いただけます。 イグスでは、個別の構成に対応したコンタクトインサートも用意しています。

モジュラー式プラグインコネクタの取付方法

各コネクタごとではなく、モジュールごとに抜き差し ...

... モジュールコネクト

モジュラー式なため、異なるいくつかのハウジングを一つに構成し、  モジュールごとに挿抜できます 。 各ハウジングには最大4つの異なるコネクタの組付けが可能です。
 
複数のハウジングは相互に連結可能なため、幅や高さの異なるあらゆるモジュールを形成することができます。 その薄型のハウジング設計により、モジュラーコネクタは多くのスペースを節約し、あらゆる用途で高いコネクタ密度を実現します。

すぐに取付可能なソリューションを選ぶ理由 ...

... イグスのレディーチェーン

機械や装置の製造にとって、予めハーネスされたエネルギー供給システムを使うことには多くの利点があります:
  • ハーネス時間95%削減
  • 製造コストの削減
  • 最小限の保管業務 – 保管スペースは必要なし
  • 調達手順の最適化 - 1つ のシステム、1つの型番
  • 組み立て時間の短縮 – 機械のダウンタイム削減
  • 1つの拠点で組み立て - 世界に35拠点
  • 特別設計に対応可能 – イグスがさらに部品も開発 

アダプタがエナジーチェーンの簡単・迅速な接続を実現

モジュールコネクト: 2021年ドイツデザイン賞受賞
モジュールコネクトアダプタは、モジュールコネクト プラグインコネクタとエナジーチェーンを接続して、複合的なアセンブリを形成します。
  • 組立て時間を最大80%削減
    わずかな簡単ステップでシステムに接続
  • わかりやすい構造のインターフェース
    電子工学の知識がなくても、エナジーチェーンを簡単に接続可能
  • サステナブル
    既存のイグスのエナジーチェーンシステムを簡単に補完 - アダプタは様々なエナジーチェーンシリーズに対応 

モジュールコネクトアダプタの請求

USP写真 モジュールコネクトアダプタを今すぐ請求
モジュールコネクトのチェーンシリーズ、幅、数に応じて、カスタムインターフェースのアダプタを開発します。
アダプタのリクエストはこちら

モジュールコネクト

USP写真 1つのインターフェースでエナジーチェーンシステムを接続
モジュールコネクトは、お客様のエナジーチェーンの収納物と形状に適合させることができ、あらゆる用途において機能とデザインの両面で理想的なケーブル配線を可能にします。
モジュールコネクトへ

組立済みシステム レディーチェーン

USP写真 組立済みシステムが必要ですか? 
イグスが、必要なすべての部品の購入から、システムの組立てまでを行い、すぐに取り付けられる状態で納品します。お客様のハーネス時間を最大95%削減。
レディーチェーン一覧へ