×
無料サンプル申請
PTFE製フラットケーブルの代替: クリーンルーム用ケーブル保護管「e-skin flat」にCFCLEANケーブルを収納
►
モジュール構造
►
数分でケーブル交換
►
低コスト
►
サステナブル
e-skin flatクリーンルーム向けケーブル保護管と外被無し構造のチェーンフレックスCFCLEANケーブルの組合せは、市場で一般的なPTFEフラットケーブルをさらに発展させたものです。クリーンルームへの対応が必要なフラットパネルディスプレイ(FPD)/半導体/有機LED製造や、医療機器のケーブルキャリアに最適です。 PTFEトラックレスケーブルの長所は改善され、短所は解消されました。 新しい
e-skin flatクリーンルーム向けケーブル保護管
は、この開発の成果です。
クリーンルーム向けケーブル保護管e-skin® flatとは?
詳しくはこちら
開発されたe-skin flatとCFCLEANケーブル
プロトタイプ提供可能
最低発注数量無し
CFCLEANケーブル又はe-skin flat podsの個別交換ができ、用途変更に柔軟に対応
必要に応じて長さや幅を変更可能
各要素ごとの交換が容易なため、資源の無駄がなく地球にやさしい
フラットケーブル(トラックレスケーブル)のデメリット
製造プロセスが複雑なため、プロトタイプ開発期間が長い
プロトタイプ費用が高い
完成後に柔軟な変更ができない
故障時にはトラックレスケーブルを全交換する必要がある
一部の損傷でも全交換が必要なため、環境にも経済的にもやさしくない
無料ホワイトペーパー:
総合的な装置効率を飛躍的に向上。 CFCLEANケーブルを収納したe-skin flatケーブルガイド vs. PTFE製フラットケーブル
このホワイトペーパーでは、クリーンルームでの正しいエネルギー供給によって以下のような利点があることが記載されています:
設備の効率の向上
製造ラインの生産性向上
サステナビリティの向上
高い設計自由度
その他多くの利点
詳しくはこちら
システムの構造比較
外被無しCFCLEANケーブルを収納したe-skin flat
ケーブルを保護し摩耗を最小限に抑える、耐摩耗性に優れた溶接フィルム
軽量化と細径化を実現した外被無しケーブル
耐屈曲性に優れた撚り銅線、編組遮蔽率約90%で高いEMC対策
高加速に対応する特別なTPE絶縁体
長寿命を実現する特別なケーブルの撚り構造
フラットケーブル(トラックレスケーブル)
各撚り線をまとめた複層の内外被:
PTFE製の薄い外被フィルム
PUR製の内被
PTFE製の薄い外被フィルム
非開閉型で、分割不可
各線心は分離できず一体型
各要素は個別交換できないため、システム全体の交換が必要
試験済みの確かな品質
ISOクラス1のコンポーネントに対応したイグスのクリーンルーム試験室
2003年以来、イグスはシュトゥットガルト のフラウンホーファー生産技術・自動化研究所(IPA)とクリーンルーム向け 新製品の開発で協力しています。 この協力による最も新しい 成果は、ケルンにあるクリーンルーム試験室です。 CFCLEANは、4000万往復の徹底的な耐久試験をクリアしています。
イグスのクリーンルーム試験室へ
36ヶ月無償交換保証とUL検証
30年以上の経験と3,800m²の試験施設における700もの並列試験により、ケーブルの寿命について信頼性の高い予測を行うことができるため、当社は自信を持ってチェーンフレックスケーブルに最大36ヶ月無償交換保証を発行しています。 チェーンフレックスケーブルの約束が検証されたのは、ドイツの企業では初めてのことです。
さらに詳しく
クリーンルーム向けエナジーチェーン
クリーンルームで使用されるエナジーチェーンには、優れた耐摩耗性が必要です。発生した微粒子が空中に飛散し、厳しい制限基準値を上回り、該当エリアを汚染してはいけません。
さらに詳しく
証明書および認証マーク
弊社の製品は試験および認証済みです。 イグスの品質は実証済みです。
さらに詳しく
その他のクリーンルーム向け製品
イグスのクリーンルーム製品は、可能な限り最高のクリーンルーム分類(ISOクラス1)で検査済みです。
さらに詳しく