×
無人搬送車(AGV)向けエナジーチェーン、ケーブル、ベアリング
AGVシザーリフト、メンテナンスフリー
イグリデュール樹脂製すべり軸受は、無人搬送車のシザーリフトに使用されています。樹脂製すべり軸受には、固体潤滑剤が含まれているため、グリスや潤滑剤を使用する必要はありません。これにより、メンテナンスの手間が軽減できるようになりました。。
イグリデュールすべり軸受
昇降ユニットは簡単に調節可能
ドライスピン送りねじナットを使用すれば、無人搬送車の昇降ユニットを簡単、かつ静かに調整できます。さまざまな送りねじ材質や、高機能樹脂製送りねじナットなどの選択が可能です。
ドライスピン送りねじ
ねじれ剛性とモジュール化の実現
イグリデュールPRTロータリーテーブルベアリングは、無人搬送車の回転ユニットで使用されています。このベアリングは、モジュラー式でねじれ剛性が高く、さらに、メンテナンスフリー、コンパクト、そして軽量という特長があります。
イグリデュールPRTロータリーテーブルベアリング
狭い設置スペースでも確実にガイド
小型エナジーチェーン
と
極めて小さい曲げ半径に対応するチェーンフレックスケーブル
は、コンパクトなデザインの無人搬送車にもぴったりです。イグスのケーブルは当社の試験施設で試験されており、最大36ヶ月の無償交換保証も提供しています。
エナジーチェーンE2.1
ステアリングフォークに高い許容荷重を実現
イグリデュールJは、無潤滑運転での摩擦係数が極めて低い材質です。そのため、無潤滑でメンテナンスフリーの可動部をAGVに実装でき、長寿命で効率的な運用が可能になりました。
イグリデュールJVFM
動画:AGVにおけるモーション・プラスチックの応用事例
イグスのモーション・プラスチック(エナジーチェーン、ケーブル、リニアガイドやすべり軸受などのベアリング製品)が、無人搬送車(AGV)でどのように使用されているかをご覧いただけます。
サンプルBOX:産業車両向け製品
フォークリフトや無人搬送車(AGV)を設計していますか?このサンプルBOXでは、
エナジーチェーン、ケーブル、すべり軸受け、リニアガイド、球面ベアリングの各分野
の製品サンプルをご提供しています。
無料請求はこちら
イグス製品の使用実績
大きな力を確実に支える
イグリデュールZシリーズのすべり軸受は、Etisoft Smart Solutions社の無人搬送車のコントロールアームで使用されています。従来のローラーベアリングとは対照的に、狭い設置スペースにフィットし、取り付けが簡単で、ロボットの重量と荷重を均等に分散できるようになりました。
この使用事例について詳しく
メンテナンスフリーのリニアソリューション
無人搬送車にとって、高い信頼性を確保し、メンテナンスから解放されることは、非常に重要です。この事例では、無潤滑のドライリンZLW歯付きベルト駆動リニアアクチュエータを採用したことにより、調達コストと運用コストが削減され、Knapp社のシステム可用性が向上しました。
ドライリン歯付きベルト駆動リニアアクチュエータについての詳細は、こちら
...その他の採用事例
イグスのエナジーチェーン、ケーブル、ベアリング、その他マテリアルハンドリング向け製品の使用事例は、こちらからご覧ください。入出庫装置から産業車両や無人搬送車(AGV)、コンベア技術まで、イグスのモーション・プラスチックがどのように使用されているかをご紹介いたします。
マテリアルハンドリング使用事例
イグスブログ
AGV(無人搬送車)で潤滑剤やメンテナンスを削減するには?
無人搬送車(AGV)は、倉庫内で可能な限り長い距離を、長期間、完全に自律走行することが求められます。そのため、特にAGVの機械部品は、完全にメンテナンスフリーでなければなりません。このブログでは、これを実現するために、無潤滑のリニアガイドとすべり軸受をどのように使用し、ロータリーテーブルベアリングがどのような役割を果たすかについて説明します。
このトピックについて詳しくはこちら
詳細情報は
情報パンフレット
マテリアルハンドリングに関する製品一覧と詳細は、こちらでご覧いただけます。
今すぐダウンロード
マテリアルハンドリング
吊り下げ式、ローラーコンベア、ボールトランスファーテーブルなど向けのメンテナンスフリー部品
詳細はこちら