×
歯付きベルト駆動リニアアクチュエータ
歯付きベルト駆動のメリットとデメリット
リニアアクチュエータの構成方法
素早く簡単なメンテナンス
リニアアクチュエータに接続できるモータ
リニアアクチュエータのテクニカルデータ
リニアアクチュエータの使用事例
経済的ですぐに取付可能なエントリーモデル
組立て方法が分からない場合: リニアアクチュエータの正しい取付方法
ドライリン
歯付きベルト駆動
リニアアクチュエータは、様々な位置決めや調整機構に最適です。 無潤滑で使用可能なドライリンWリニアガイドをベースに、歯付きベルトの駆動方式を組み合わせました。 ストローク長さは自由に指定できます。 ポリマーとアルミニウムを使用した軽量設計のため、
歯付きベルト駆動
のリニアアクチュエーターは質量慣性が小さく、非常に効率的です。
歯付きベルト駆動
のリニアアクチュエータは、単体でも組合せてガントリーとしても使用でき、狭いスペースや高トルクに対応します。 全てのドライリン
歯付きベルト駆動リニアアクチュエータ
は、ドライリンE ステッピングモータやDCモータを組付けすぐに接続可能な状態で納品可能です。
コンパクトタイプ
様々な位置決めに最適
モータ接続可能
低い取付高さ
コンパクトタイプについて詳しく
対向移動の位置決め: ODシリーズ
左右調整がスムーズ
薄型のドライリンWダブルレールを使用したコンパクト設計
アングルフランジ付き
対向移動のリニアアクチュエータについて詳しく
特殊仕様
-30°Cまでの冷凍での使用 (LT)
水中で使う場合 (UW)
水しぶきの掛かる環境 (SW)
特殊仕様について詳しく
オープン型モジュラーシステム
軸間距離を 120/160/200 mmから選択可能
軽量なアルミニウムバージョン
耐食性に優れるステンレスバージョン
モジュラー式リニアアクチュエータについて詳しく
カンチレバーアクチュエータ
駆動部は固定、レール部が可動
最大アキシアル荷重: 50N
軽量
カンチレバーアクチュエータ ZAW-1040
モータ付きリニアアクチュエータ
定尺ストローク (300/500/1000mm)
無潤滑でメンテナンスフリー
迅速な組立
モータ付きリニアアクチュエータ
薄型リニアアクチュエータ ZLN-40
薄型デザイン、高さ27mm
垂直設置荷重は20Nまで
NEMAステッピングモータまたはEC/BLDCモータ
薄型リニアアクチュエータ ZLN-40へ
100% 無潤滑
静音
スリムな設計
水中で使用したい場合 (UWバージョン)
連続運転に最適
高い費用対効果
歯付きベルト駆動のメリットとデメリット
+
柔軟な力の伝達
衝撃吸収、静かな走行
大きな軸間距離に対応可能
無潤滑・無給油
メンテナンスを最小化
-
使用温度に制限あり
ベルト張力によってベアリングに追加負荷が掛かる
ベルトが伸びてずれが発生する可能性あり
ギア比が正確でない
個別のリニアアクチュエーターを構成
最適なアクセサリー(ハンドルホイール、アングルドライブ等)も合わせて構成、調整が可能
価格と納期はお問合せ下さい
最低注文数量なし
部品リストや予測寿命、使用条件付きのPDFレポート作成
ドライリン ドライブユニット製品検索
簡単・迅速なスライド部交換
ドライリンWのピローブロックWJ200UMAは、
歯付きベルト駆動
システムを分解することなくスライド部を交換することができます。 付属ツールを使えば、わずか数秒でスライド部を交換することができます。これにより時間とコストを節約できます。
レールから外さずに直接簡単メンテナンス
イグリデュールJ200製の耐摩耗性スライド部
ピローブロック WJ200UMA
経済的で省スペースな歯付きベルト式
薄型のドライリンZLN-40リニアアクチュエータ
薄型デザイン、高さ27mm
垂直設置荷重は20Nまで
NEMAステッピングモータまたはEC/BLDCモータ
短納期
主な用途:
自動販売機、サービスロボット、オートメーション
ステッピングモータ、直流モータ、EC/BLDCモータで自動化
イグスは、リニアアクチュエータやハンドリング機構向けに様々な電動モータを提供しています。 ハイブリッド型ステッピングモータや直流モータが、送りねじ/歯付きベルト/ラック&ピニオン駆動ユニットに使用されます。 電動モータにより、オートメーションシステムが完成します。 リニアアクチュエータや
歯付きベルト駆動
との組合せで完全なハンドリングシステムを構成することができます。
電動モータについて詳しく
リニアアクチュエータのテクニカルデータ
ドライリンZLW - テクニカルデータ
ドライリンZLW - テクニカルデータ一覧
テクニカルデータへ
お客様の採用事例・使用事例
自動ピッキング装置のピック&プレース機構で使われるリニアアクチュエータ
ドライリン リニアアクチュエータ(ZLW 1040およびZLW 1080)を使用し、2Dや3Dカメラを装備した自動ピッキング装置が空の容器を自動で識別しています。 システムは100%無潤滑で、非常に滑らかな動きと高速・高精度が特長です。
Linear drives for automatic order picking by robots in logistics
自動カクテルマシーン
「Cocktail Avenue」は、バーカウンター後ろでカクテル調合を自動化します。 この機械に様々なイグス製品が使われています。 電動モータ付きドライリン リニアアクチュエーターZLWは、潤滑剤不要で振動がなく、頑固な汚れにも耐性があります。 リニアモジュールのすっきりとしたデザインも印象的です。
自動化されたメンテナンスフリーのカクテルミキサーに、無潤滑のリニアアクチュエータを採用
その他の使用事例
ドライリン リニアアクチュエータのその他の使用事例を検索していただけます。
Previous
Next
さらに詳しく
エントリーモデル | ドライリン エコシリーズ
様々な位置決め機構向けの経済的なリニアアクチュエータ。
ドライリン エコシリーズ
組立動画 | ドライリン ドライブユニット
リニアアクチュエータの組付けについては、 こちらの動画をご覧ください。
組立て動画 (英語)
リニアアクチュエータトップ・製品一覧へ