イントラロジスティクスに使用され性能を実証

立体自動倉庫、ピッキングロボット、無人搬送車(AGV)、産業車両向けエナジーチェーン、ケーブル、センサー

イグス製品は社内試験施設だけではなく、様々な荷重での使用事例があり、その優れた性能は実証済みです。 使用事例の幾つかをご覧ください。

自動倉庫

自動倉庫

産業車両

産業車両

無人搬送車(AGV)

 AGV

マテリアルハンドリング

マテリアルハンドリング

ガントリーローダー

ガントリーローダー

立体自動倉庫でのエナジーチェーンおよびケーブル使の用事例

効率的でフェイルセーフ。マテリアルハンドリングの自動化が進むにつれて、立体自動倉庫にはますます多くのことが求められるようになりました。安定した稼働効率を確保するためには、空運転を避けるだけでなく、移動速度の速さも必要です。エナジーチェンとチェーンフレックスケーブルは、電源など多様な媒体をガイドして、高速で移動する動作に適しています。オプションで状態監視用のセンサーを追加することで、水平/垂直の搬出入作業を継続して確実に行うことができるようになりました。

産業車両でのエナジーチェーン、ケーブル、ベアリング製品の使用事例

フォークリフト、特殊フォークリフト、ピッキング車両、リフトフレームなどの産業車両用に、イグスでは、多種多様な耐高荷重、粉塵・汚れ、振動にも強いすべり軸受、リニアベアリング、ケーブル、エナジーチェーンを提供しています。これらの製品はすべて連続使用に適しており、無潤滑であるので、メンテナンスは不要です。

無人搬送車(AGV)およびピッキングロボットでのエナジーチェーン、ケーブル、ベアリング使用事例

無人搬送車(AGV)は、大規模倉庫の運用で不可欠なものとなっています。独立して作業ができるようにするためには、メンテナンスの手間がかからず、耐久性のあるソリューションが必要です。したがって、AGVの稼働部品には、ロータリーテーブルベアリングまたはすべり軸受が必須部品となっています。社内試験施設でのテストとオプションでつけたセンサーのおかげで、信頼性が高く、耐用年数も長いエナジーチェーンをピッキングロボットに装備することがでるようになりました。

コンベア技術におけるベアリング製品、エナジーチェーン、ケーブルの使用事例

製品プッシャー、ベルトコンベア、オーバーヘッドコンベアシステム、ローラーコンベア、コンベアベルトベアリング、ナイフエッジトランジション、ドライブチェーン&コンベアチェーン – コンベア技術のシステムは、多岐にわたります。すべり軸受、ボールベアリング、フランジ型ベアリング、ナイフエッジローラーなど、無潤滑でメンテナンスフリーのベアリング製品を幅広く取り揃えており、マテリアルハンドリング向けにソリューションを個別に提供できます。

ガントリーローダー/リニアロボットでのエナジーチェーンおよびケーブルの使用事例