iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM

iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
2 から 1
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: TX1TM-2040-020
  • 材質: igutex® TX1
  • 形状: スラストワッシャーを購入する
  • 寸法:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 撚り
  • 予測寿命:
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間