イグリデュールA200、スラストワッシャー、インチ

FDA準拠、低速向き

イグリデュールA200、スラストワッシャー、インチ
イグリデュールA200、スラストワッシャー、インチ drawing
2 から 1
イグリデュールA200、スラストワッシャー、インチ
イグリデュールA200、スラストワッシャー、インチ drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: ATI-04
  • 材質: iglidur® A200
  • 形状: スラストワッシャー
  • 寸法:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • FDA準拠、低速向き
  • イグリデュールA200はFDA(米国食品医薬品局)準拠
  • 食品に接触する用途に
  • 低速向き
イグリデュールA200 | FDA準拠、低速向き
 
  • イグリデュールA200はFDA (米国食品医薬品局) 準拠
  • 食品に接触する用途向け
  • 低速向き
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールA200軸受は、食品と直接接触する用途に適しています。 食品機械や包装機械、医療機器製造、家庭用小型機器の軸受に最適です。食品適合性を考慮して固体潤滑剤の混合を避けるため、イグリデュールA200の熱可塑性組成物は特に耐摩耗性に重点を置いて調整されています。 また、イグリデュールA200は塵埃の埋め込みと低騒音運転を特長としています。
 
主な用途
 
Food industry
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • 軸受が食品に接触しても安心
  • 静音性が必要な場合
  • 塵埃が軸受に埋込まれる必要がある場合
  • FDA準拠への対応が必要な場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間