イグリデュールJ、ピストンリング

取付簡単なピストンリング、省コストで優れた耐摩耗性、豊富な材質

イグリデュールJ、ピストンリング
イグリデュールJ、ピストンリング drawing
イグリデュールJ、ピストンリング drawing
3 から 1
イグリデュールJ、ピストンリング
イグリデュールJ、ピストンリング drawing
イグリデュールJ、ピストンリング drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: JPRM-4044-20-025-054
  • 材質: iglidur® J
  • 形状: ピストンリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 40 mm
    • d2 44 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 組込みが簡単
  • 優れたコスト効率性
  • PTFEテープよりも優れた耐摩耗性
  • 高荷重を許容
  • 計算された性能
イグリデュール J | 汎用性の高い長寿命タイプ
イグリデュールJすべり軸受の長所は、無潤滑運転における低摩擦係数とスティックスリップの発生しにくさを両立したことです。イグリデュールJピストンリングは、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適していません。
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間