3 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: JPRM-1618-20-025-054
- 材質: iglidur® J
- 形状: ピストンリング
- 寸法:
- d1 16 mm
- d2 18 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
- 室温で非常に優れた耐摩耗性
- 中温域での非常に優れた耐摩耗性
- 優れた摩擦係数
- 低吸湿性
- 耐薬品性
- 局部荷重に強い
- 衝撃に強い
- 粉塵および汚れに強い
- DIN EN ISO 846に準拠したカビ抵抗性
イグリデュール J | 汎用性の高い長寿命タイプ
イグリデュールJすべり軸受の長所は、無潤滑運転における低摩擦係数とスティックスリップの発生しにくさを両立したことです。イグリデュールJピストンリングは、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適していません。
イグリデュールJすべり軸受の長所は、無潤滑運転における低摩擦係数とスティックスリップの発生しにくさを両立したことです。イグリデュールJピストンリングは、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適していません。
適合性の確認