イグリデュールJ、ピストンリング

汎用性が高く長寿命、ほぼすべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い

イグリデュールJ、ピストンリング
イグリデュールJ、ピストンリング drawing
イグリデュールJ、ピストンリング drawing
3の1
イグリデュールJ、ピストンリング
イグリデュールJ、ピストンリング drawing
イグリデュールJ、ピストンリング drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JPRM-0608-00-010-060
  • 材質: iglidur® J
  • 形状: ピストンリング
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
  • Adjust dimensions
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 室温で非常に優れた耐摩耗性
  • 中温域での非常に優れた耐摩耗性
  • 優れた摩擦係数
  • 低吸湿性
  • 耐薬品性
  • 局部荷重に強い
  • 衝撃に強い
  • 粉塵および汚れに強い
  • DIN EN ISO 846に準拠したカビ抵抗性
イグリデュールJ | 汎用性の高い長寿命タイプ
 
  • サイズは250種類以上
  • 多くの異なる軸材質に対して優れた耐摩耗性
  • 無潤滑使用時でも低い摩擦係数
  • 優れた減振性
  • 優れた耐薬品性
  • 低コストな軟質軸材質に最適
  • 低吸湿性
イグリデュールJフランジ付きすべり軸受の長所は、無潤滑状態における低摩擦係数とスティックスリップの発生しにくさを両立したことです。 イグリデュールJすべり軸受は推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適していません。
 
主な用途
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • 高速運動用
  • 低荷重での使用時に優れた耐摩耗性が必要な場合
  • 各種の軸に対して優れた耐摩耗性
  • 無潤滑運転で摩擦係数が小さい
  • 優れた減振性
  • 優れた耐薬品性
  • 低コストな軟質軸材質に最適
  • 低吸湿性
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00