iglidur® FPF, flanged bearing, mm

iglidur® FPF, flanged bearing, mm
iglidur® FPF, flanged bearing, mm drawing
2 から 1
iglidur® FPF, flanged bearing, mm
iglidur® FPF, flanged bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: FPFFM-0608-06
  • 材質: iglidur® FPF
  • 形状: フランジ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • さらにiglidur® FPF個の部品
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • Conductive and PTFE-free
  • Reduces maintenance and lubrication costs
  • Similar tribological specifications compared to iglidur F, depending on the application
The new material iglidur FPF is not only conductive and therefore ideal for applications with ESD requirements,  but also PTFE-free.
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間