igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
6 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
38 mm
最大ケーブル外径
34 mm

開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
50 mm
曲げ半径[R]
350 mm
製品の構成&価格計算
中心以外の固定端位置info
info
合計価格
1,290円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。23,220円
19営業日で出荷可能
部品リスト
(1)エナジーチェーン
部品番号 : R4.38L.050.350.023,220円
R4.38L型、エナジーチューブ、カバーはヒンジ式、両側開閉可能アプリケーション
igus-icon-checkフリースパン走行
スライド走行
吊り下げ型
エナジーチェーン
igus-icon-lieferzeitR4.38L.050.350.050350