ESD energy chain series 2700 | Openable along the outer radius| Inner height: 35mm

2700.07.150.0.ESD product image
igus-icon-lupe
2700.07.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
2700.07.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
2700.07.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
ESD energy chain series 2700 | Openable along the outer radius| Inner height: 35mm
ESD energy chain series 2700 | Openable along the outer radius| Inner height: 35mm
ESD energy chain series 2700 | Openable along the outer radius| Inner height: 35mm
ESD energy chain series 2700 | Openable along the outer radius| Inner height: 35mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
35 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
32 mm
開閉方式
開閉方式
外周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
75 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
150 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
48,420円
2,690円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
19営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : 2700.07.150.0.ESD48,420円
ESD energy chain series 2700 | Openable along the outer radius| Inner height: 35mm