電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
DE-DE (JP)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
エナジーチェーン
igus-icon-arrow-right
直線運動用エナジーチェーン
igus-icon-arrow-right
ESD energy chain series 2500 | Openable along the outer radius| Inner height: 25mm
ESD energy chain series 2500 | Openable along the outer radius| Inner height: 25mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
内高さ[Hi]
25 mm
最大ケーブル外径
23 mm
開閉方式
外周側で開閉可能
内幅 [Bi]
38 mm
曲げ半径[R]
75 mm
製品の構成&価格計算
ストローク(mm)
中心以外の固定端位置
オフセット
mm
チェーン長さ
mm
リンク数
−
+
システム数
−
+
合計価格
31,746円
1,443円 / リンク
価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
19営業日で出荷可能
ショッピングカートに追加する
ショッピングカートに追加する
ショッピングカートに追加する
部品リスト
(1)
エナジーチェーン
部品番号 : 2500.03.075.0.ESD
31,746円
ESD energy chain series 2500 | Openable along the outer radius| Inner height: 25mm
適合性の確認
igus-icon-lebensdauerrechner
予測寿命を計算
igus-icon-cad-dateien
CADデータダウンロード
製品ラインナップ
製品説明
テクニカルデータ
オンラインツール
ダウンロード
インストールサイズと種類を選択してください:
igus-icon-dropdown-up
アプリケーション
igus-icon-check
フリースパン走行
スライド走行
吊り下げ型
エナジーチェーン
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
2500.03.075.0.ESD
内幅 [Bi] [mm]
38
曲げ半径[R] [mm]
75
製品ラインナップ
igus-icon-plus
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
オンラインツール
igus-icon-plus
ダウンロード
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up