ESD energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm

07 zipper ESD energy chain
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
07 zipper ESD energy chain
ESD energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
ESD energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
ESD energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
10.3 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
8 mm
開閉方式
開閉方式
外周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
10 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
18 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
26,450円
529円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
納期はお問い合わせ下さい。

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : 07.10.018.0.ESD26,450円
ESD energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm