エナジーチェーンE4.56型ESD仕様|内周側および外周側で開閉可能|内高さ:56mm

<p>エナジーチェーン E4.56型 ESD仕様<br></p>
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
<p>エナジーチェーン E4.56型 ESD仕様<br></p>
エナジーチェーンE4.56型ESD仕様|内周側および外周側で開閉可能|内高さ:56mm
エナジーチェーンE4.56型ESD仕様|内周側および外周側で開閉可能|内高さ:56mm
エナジーチェーンE4.56型ESD仕様|内周側および外周側で開閉可能|内高さ:56mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
56 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
50 mm
開閉方式
開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
75 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
135 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
127,523円
11,593円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
納期はお問い合わせ下さい。

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : E4.56.07.135.0.ESD127,523円
エナジーチェーンE4.56型ESD仕様|内周側および外周側で開閉可能|内高さ:56mm