エナジーチェーンE4.32型ESD仕様|内周側および外周側で開閉可能|内高さ:32mm

E4.32.05.063.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
エナジーチェーンE4.32型ESD仕様|内周側および外周側で開閉可能|内高さ:32mm
エナジーチェーンE4.32型ESD仕様|内周側および外周側で開閉可能|内高さ:32mm
エナジーチェーンE4.32型ESD仕様|内周側および外周側で開閉可能|内高さ:32mm
エナジーチェーンE4.32型ESD仕様|内周側および外周側で開閉可能|内高さ:32mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
32 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
28 mm
開閉方式
開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
50 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
63 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
73,710円
4,095円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
19営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : E4.32.05.063.0.ESD73,710円
エナジーチェーンE4.32型ESD仕様|内周側および外周側で開閉可能|内高さ:32mm