エナジーチューブ RX56型 | 非常に優れた切粉保護性、外周側開閉|内高さ:73mm

エナジーチューブ RX56型
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
エナジーチューブ RX56型
エナジーチューブ RX56型 | 非常に優れた切粉保護性、外周側開閉|内高さ:73mm
エナジーチューブ RX56型 | 非常に優れた切粉保護性、外周側開閉|内高さ:73mm
エナジーチューブ RX56型 | 非常に優れた切粉保護性、外周側開閉|内高さ:73mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
73 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
48 mm
開閉方式
開閉方式
外周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
140 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
140 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
76,032円
4,224円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
19営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : RX56.140.140.076,032円
エナジーチューブ RX56型 | 非常に優れた切粉保護性、外周側開閉|内高さ:73mm