H4.80型、エナジーチェーン、1リンクおきにクロスバー付き、標準バージョン、両側開閉

H4.1 system, H4.80 series
igus-icon-lupe
H4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconH4.80.05.150.0 video
igus-icon-lupe
5 から 1
H4.1 system, H4.80 series
H4.80型、エナジーチェーン、1リンクおきにクロスバー付き、標準バージョン、両側開閉
H4.80型、エナジーチェーン、1リンクおきにクロスバー付き、標準バージョン、両側開閉
H4.80型、エナジーチェーン、1リンクおきにクロスバー付き、標準バージョン、両側開閉
H4.80型、エナジーチェーン、1リンクおきにクロスバー付き、標準バージョン、両側開閉
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
80 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
72 mm
開閉方式
開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
50 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
150 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
71,910円
7,191円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
2営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : H4.80.05.150.071,910円
H4.80型、エナジーチェーン、1リンクおきにクロスバー付き、標準バージョン、両側開閉