H4.56型、エナジーチェーン、1リンクおきにクロスバー付き、標準バージョン、両側開閉

H4.56 series
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconH4.56.05.135.0 video
igus-icon-lupe
6 から 1
H4.56 series
H4.56型、エナジーチェーン、1リンクおきにクロスバー付き、標準バージョン、両側開閉
H4.56型、エナジーチェーン、1リンクおきにクロスバー付き、標準バージョン、両側開閉
H4.56型、エナジーチェーン、1リンクおきにクロスバー付き、標準バージョン、両側開閉
H4.56型、エナジーチェーン、1リンクおきにクロスバー付き、標準バージョン、両側開閉
H4.56型、エナジーチェーン、1リンクおきにクロスバー付き、標準バージョン、両側開閉
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
56 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
50 mm
開閉方式
開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
50 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
135 mm

Article structure & price calculation

中心以外の固定端位置info
info
合計価格
35,574円
3,234円 / リンク毎に設置価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
2営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
製品番号: : H4.56.05.135.035,574円
H4.56型、エナジーチェーン、1リンクおきにクロスバー付き、標準バージョン、両側開閉