エナジーチェーン E4.21型|内側と外側の半径に沿って開閉可能|内高さ:21mm

<p>E4.21型</p>
igus-icon-lupe
E4.21.030.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.21.030.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.21.030.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.21.030.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5 から 1
<p>E4.21型</p>
エナジーチェーン E4.21型|内側と外側の半径に沿って開閉可能|内高さ:21mm
エナジーチェーン E4.21型|内側と外側の半径に沿って開閉可能|内高さ:21mm
エナジーチェーン E4.21型|内側と外側の半径に沿って開閉可能|内高さ:21mm
エナジーチェーン E4.21型|内側と外側の半径に沿って開閉可能|内高さ:21mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
21 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
18 mm
開閉方式
開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
30 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
38 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
22,869円
693円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
2営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : E4.21.030.038.022,869円
エナジーチェーン E4.21型|内側と外側の半径に沿って開閉可能|内高さ:21mm